区域传感器和恒温器

各种需求的传感器

我们的传感器旨在为各种应用提供解决方案,从行政套房到自助餐厅,从教室到零售店。Trane拥有合适的传感器和解决方案,帮助您提供最佳的室内环境质量、居住者舒适度和生产力。

二氧化碳传感器

二氧化碳(CO2)传感器连接到追踪®器建筑管理系统和相应的通风设备。 Trane® CO2传感器测量并记录了建筑空间中的二氧化碳(ppm)含量。 这些二氧化碳测量通常用于识别通风不足的建筑区域,并在二氧化碳超过可接受水平时覆盖超出设计通风率的室外气流。

温度传感器

温度传感器具备全线功能,为建筑使用者提供灵活选择不同温度和工作模式设定点,以满足舒适度。 Trane®提供全系列有线和无线温度传感器。有线温度传感器是无法安装无线传感器或需要维修工具连接的场所的合适替代方案。无线温度传感器提供便捷灵活的安装,是有线传感器的经济实惠替代方案。

温度与湿度组合传感器

特灵®组合传感器采用聚合物电容感应元件,提供卓越的性能和耐用性。 特灵相对湿度和温度传感器采用聚合物电容感应元件,实现可靠的传感精度和卓越的饱和恢复。温度输出由一台10 kΩ的II型热敏电阻提供。两个传感器都安装在一个统一外壳中,以降低安装成本并提升外观。

air-fi layered grey.png

无线是怎么回事?

Trane® Air-Fi® 无线通信是一种可靠且灵活的解决方案,让您免于建筑控制系统有线组件带来的烦恼。该系统提供两倍的信号覆盖范围和四倍的潜在路径,以帮助防止通信故障。

遵循ANSI/ASHRAE®标准125-2016(BACnet Zigbee®)实现对商业建筑系统的安全可靠无线监控和控制。它还符合IEEE® 802.15.4标准,确保您的无线BAS通信系统能够可靠地与其他无线系统(包括蓝牙和Wi-Fi)共存。

让我们连接起来

探索我们的控制解决方案,整合并优化您的建筑。