联系特灵专家

数据中心风墙机组

DFWA型号

DFWA2.jpg

概述

Trane®风机墙是一款专为性能设计并根据您的需求量身定制的数据中心冷却解决方案。

  • 制冷量范围: 600kw或更大(最高可达160K CMH以上风量)
  • 过滤:标准2英寸MERV 8滤网(可选MERV 11)
  • 控制: PLC控制器提供多种控制模式和系统连接
  • 紧凑的结构设计,节省机组占地空间(长度1.2~1.6米)
  • EC风墙可提供更高的冗余
  • 风机墙和过滤器墙都可以轻松维护
  • 换热盘管采用顶部连接有助于节省空间,并使冷却系统布局更紧凑 
  1. 为您量身定制

    Trane 风墙平台设计时可根据数据中心用户的具体需求进行调整。我们致力于持续创新,紧跟行业变化,与您紧密合作,在整个设计过程中不断协作创新。

  2. 为您的项目提供最优方案

    对于现有设施空间或通道有限的现场,我们可以提供多模块化设计,设计适合穿过您的门,并提升您的空间。

    或者,Trane 风墙可作为单件安装,启动快速,非常适合新建建筑。

  3. 为您加急生产制造

    我们拥有专门的特灵风墙设计生产能力。这不仅为我们的制造和设计团队带来了极大的灵活性,也有助于提供具有竞争力的交货时间。

  4. 实现数据中心可持续性

    特灵风墙是间接蒸发冷却的极佳替代品。他们使用空气,而非珍贵的水资源。而且由于每个单元都经过理想设计和按应用规模调整,有助于避免过度能源消耗,最大限度地减少碳排放。

  5. 享受特灵专属服务

    Trane为您的系统整个生命周期提供所需的所有支持。从全系统设计到安装,再到持续的维护和修理,特灵提供专业服务,维护您的数据中心风墙性能。