风管式空调系统(PAC)



优势与特色

特灵将能效、可靠性、舒适性和先进功能合而为一

  • 能源效率

    设计注重节能,有助于降低运营成本和环境影响
    许多型号拥有高SEER(季节性能效比)评级,确保高效性能

  • 安静运行

    设计得安静无声,确保对用户的最小干扰

  • 节省空间设计

    方便安装在不同位置
    非常适合空间有限的住宅和商业应用

  • 定制化

    COD(客户订单设计)产品,满足客户多样化的需求

  • 可靠性与耐用性

    设计以抵御严苛环境条件, 尤其适合多样气候环境

  • 安装与维护的便利性

    设计便于安装和维护,减少停机时间和维修成本



产品型号

风管式空调系统(PAC)的型号

ODYSSEY2.jpg

Odyssey

 

型号

  • 容量范围:5 – 20 TR
  • 制冷剂:R22 / R407c / R410a

特色

  • 单冷
  • 定频
  • 可洗过滤器
  • 制冷范围:5~48°C