水冷螺杆式冷水机


先进的功能

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    在各种需求下表现出色

    R系列螺杆式冷水机组适合需要精确温度控制的商业应用。其宽广的工作温度范围、电子膨胀阀和启停间隔控制使其具备几乎所有高性能冷暖系统的灵活性。

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    一个可靠且经过验证的解决方案

    R系列螺杆式冷水机组因其直驱压缩机设计,使用比齿轮增速压缩机更少的运动部件,具有高可靠性和更高的能效。

  • tc-decarb-refrigerant-management-992-7.jpg

    体积紧凑,安装更方便

    由于R系列冷水机体积紧凑,能够安装在大多数现有冷水机房中,无需额外地面空间或拆墙,冷水机组更换过程更快、更便宜且干扰更小。设备可通过标准的双开门,单点和双点电源连接均可利用现有布线。


产品型号

水冷螺杆式冷水机型号

冷量范围与能效基于AHRI 工况。

RTHD-AFD.png

RTHD

  • 冷量范围:150 – 525吨
  • 50Hz/60Hz
  • 压缩机类型:螺杆式,变频/定频
  • 制冷剂:R134a/R513A
  • 最佳满载效率:0.5367kW/RT
  • 最佳分载效率:0.3071kW/RT
RTWS3.png

RTWS

  • 冷量范围:60 – 120吨
  • 50Hz
  • 压缩机类型:螺杆式, 变频/定频 
  • 制冷剂:R134a
  • 最佳满载效率:0.6557kW/RT
  • 最佳分载效率:0.4321kW/RT
RTWL.png

RTWL

  • 冷量范围:220 – 530吨
  • 50Hz
  • 压缩机类型:螺杆式, 定频
  • 制冷剂:R134a
  • 最佳满载效率:0.5717kW/RT
  • 热泵

RTWD-2.png

RTWD

  • 冷量范围:96 – 238吨
  • 50Hz/60Hz
  • 压缩机类型:螺杆式, 定频
  • 制冷剂:R134a
  • 最佳满载效率:0.6242kW/RT
RTWH-4.png

RTWH

  • 冷量范围:260 – 480吨
  • 50Hz
  • 压缩机类型:螺杆式,定频
  • 制冷剂:R134a
  • 最佳满载效率:0.6261kW/RT
  • 热泵

帮助你成功的额外解决方案

改造与升级解决方案

在特灵,我们可以为您提供从交钥匙建筑升级和改装,到确保您使用最新控制系统的各种服务。我们熟悉法规,帮助您实现目标,并能找到方法在最大限度影响下应用最新技术,减少日常运营的干扰。

Learn About Retrofit and Upgrade solutions

增强型数字服务解决方案

释放连接机械服务协议(CMSA)的力量,彻底革新您的暖通空调维护。通过实时监控、远程诊断和主动维护,CMSA优化资产性能,降低成本,提升居住者舒适度。

Learn About Connected Mechanical Service

数据中心解决方案

作为值得信赖的热管理创新者,我们提供一系列可扩展的系统,包括风冷和水冷冷水冷机、冷水机组控制、风墙和液冷解决方案。我们的目标是帮助您创建和维护一个更可持续的数据中心基础设施,既能带来现在的效率,也能为未来的未来带来高效率。

Learn About Data Center Solutions