制冷剂过渡管理

特灵已经为你准备好了过渡。

Mechanic air conditioner technician using manifold gauge checking refrigerant for filling home air conditioning and air duct cleaning and maintenance outdoor compressor unit.

转向下一代、低全球变暖潜势(GWP)制冷剂对于降低建筑碳排放至关重要。面对新的行业需求,特灵可以为您提供帮助。

特灵公司已投入超过15年时间及5亿美元研发资金,以确定适用于我们设备与系统的下一代制冷剂。我们秉持严谨、客观的方法,确保您能体验到可持续性与效率的最佳平衡。


接下来,你需要一个完整的计划。特灵从各个角度提供协助。

  • tc-icon-optimized-equipment-outline-blue-100.png

    目前用的制冷剂是合适的

  • tc-icon-heat-pump-2-outline-blue-100.png

    全套低总重量制冷剂供暖和制冷设备

  • tc-icon-equipment-fix-outline-blue-100.png

    制冷剂过渡支持

  • tc-icon-alarms-outline-blue-100.png

    泄漏检测监测

Refrigerant Migration

你今天会得到最好的制冷剂。

转向更环保制冷剂的过程漫长且持续。目前,暖通空调行业正转向低于700 GWP的下一代制冷剂,这有助于降低75%的GWP。我们的许多水冷冷水机已经发生了变化,远早于规定的截止日期。特灵会根据每种应用在合适的时间选择合适的制冷剂。通过评估多种低总重量比制冷剂选择,特灵能够帮助您实现所需的性能性能。

Refrigerant Management

你可能感觉不到区别。但地球会的。

我们正在将Trane产品转向低GWP制冷剂。我们正在精心设计产品更换,以实现您期待的性能,同时优先考虑气候。由于尚无精确的制冷剂替代品,特灵对硬件、润滑、制冷剂和控制系统进行整体评估,以近似下一代制冷剂的当前性能。

Refrigerant Management

具备您所需保障的漏水检测系统。

早期漏水检测对安全和可持续性至关重要。根据ASHRAE® 15,某些建筑物要求实施漏水检测监测。Trane提供作简便且能感知多种制冷剂类型的制冷剂监测器。

  • TruSense™ RMWH(提供最早检测)
  • TruSense™ RMWG(分体系统)

现在,根据UL 60335-2-40标准,每回路A2L制冷剂超过3.91磅的商用单体制冷剂产品,工厂安装的泄漏检测系统已成为标准配置。

Refrigerant Monitoring

当我们在为您的建筑物维护设备时,安全始终是首要考虑的。

特灵在服务方面超越了行业要求。特灵技术员将完成ESCO研究所关于安全冷媒处理的培训。我们为他们配备了合适的工具,以正确处理制冷剂。我们的服务车辆还会配备密封隔板,作为额外的安全措施。 

联系表格 – 与您所在地的特灵专家联系 / 我们将帮助您找到所需的解决方案