联系特灵专家

冷却剂分配单元(CDU)

DCDA

cabinet front view

概述

同尺寸CDU产品中制冷量最大的

强大的直达芯片的液冷能力,机组结构紧凑,宽度尺寸仅900毫米。

  • 冷量范围:400 – 1,350kw
  • 灵活的选择,集成了ATS, UPS等选项
  • 全不锈钢管路
  • 双侧检修门为标准配置,或单侧检修门作为选配,便于维护
  • 紧凑的结构设计
  • 根据需求进行定制化设计
  • 冗余水泵提高机组可靠性
  1. 强大的芯片级冷却能力

    专为高密度数据中心设计,支持高达10MW功耗的IT设备。

  2. 空间节省,以机架尺寸为基础的设计尺寸

    采用机架式设计,无需侧面通道,因此设备可以紧密并排安装。非常适合需要最大化空间利用率,同时提供高容量直达芯片冷却的改造型数据中心。

  3. 世界级水平的服务及支持

    选择Trane CDU液冷,无论您的业务位于何处,都能获得Trane的专家资源和支持。您将得到一支专业的数据中心技术团队的支持,他们了解您所在行业的独特挑战。