暖通空调系统管理

让我们来处理暖通空调。采取积极主动的方法,保持高可靠性、低能耗和控制成本。

稍加关怀能大大避免人工成本、更高的能源账单、监管罚款以及暖通空调故障时的业务和生产力损失等意外开支。我们可以制定保修计划和维护方案,帮助您优化预算规划,节省能源并减少停机时间。

A Trane-certified technician repairs an HVAC unit
Service Agreements

服务协议

我们可以根据您的需求定制服务方案 设备需求和业务优先事项。让我们制定一个扩展的计划 系统寿命减少磨损,避免能源成本上升,并确保 正确的制冷剂管理和文档。
Start Up

启动

从强势开始,保持坚强。当你把特灵纳入创业项目时 我们能确保新系统符合规范。基线 绩效指标有助于识别性能的偏差 可能会引发问题。
Extended Warranty

延长保修

当您需要超出标准零件保修的范围——更长的保修期或全面保障——我们的延长保修为您带来你需要的安心。我们将与您合作,选择合适的延长版,满足您需求的保修保障。

Predictive Services

预测服务

我们使用多种测试工具、分析方法和机器学习,以及我们多年经验的集体知识,以识别最微小的迹象,却是最早的更大问题的迹象。 早期发现意味着按计划进行预防和维修。