随Tracer® SC+一起附带

冷水机组控制、效率和可靠性从这里开始

从你现有的冷水机组开始——并让它变得更好。

Tracer®冷水机厂控引入我们的最佳工厂编程实践——一种专业的方法,确保您的工厂日复一日可靠高效地运行。

CVHF Centravac Chiller Mechanical Room

在当今冷水机组内部,设备与控制之间的界限正在模糊。虽然您期望它可靠高效,但设备的性能很大程度上取决于控制系统以及作者的技能。随着复杂技术的出现以及脱碳和优化目标的不断变化,冷水机组比以往任何时候都更加复杂。冷却设备编程已成为一个独特的专业领域,正确作的重要性至关重要。

为避免高昂能耗和过量排放,优化同样至关重要。无论设备年限、制造商、舒适系统或工艺冷却如何,几乎所有冷水机组系统在特灵专家的指导下都能运行得更高效。无论是希望提升冷水机组系统的可靠性或可持续性、面临减员运营的挑战,还是需要更好地管理能耗成本,特灵都能提供便捷的一站式冷水机组控制系统解决方案。



Chiller-Systems.jpg

更高的冷却机效率和可靠性从这里开始

Trane的冷水机组控制是嵌入Tracer® SC+中的应用程序,根据您的建筑需求进行编程。Trane 的冷水机控制系统基于多年在全球众多冷水机组的经验和专业知识开发,采用了根据建筑需求调整的显现工程序列,战略性地管理多台冷水机组的轮换、分级和排序。

这种方法有助于实现经过验证的序列与针对具体任务定制的完美平衡,最终在工厂初始投产后依然能实现可持续的成果。作为设备制造商、建筑控制公司和暖通空调系统专家,没有人比特灵更有资格优化冷水机组性能,并保证持续的性能和效益。


优化任何拥有两个或以上冷却器的工厂

一种全面的单一解决方案优化冷水机组方法,提升可靠性、可持续性和能源成本管理。

工程专业

经过验证的应用自动化关键工厂功能。

系统专家

Trane专家会根据您建筑的独特需求调整序列。

连接服务

互联服务能随时间保持性能。

常见问题解答

示踪冷水机控制应用战略性地管理多个冷水机组的轮换、分级和排序。包含并协调了许多功能,以最大化设备寿命、优化能耗并保持舒适性:

  • 冷水机组分级
  • 泵压力复位
  • 冷水重置
  • 自由冷却
  • 热回收积分
  • 增强型冷却塔声明
  • 冷水机/塔式优化
  • 热储存集成 

工程化应用自动化实施ASHRAE 36高效能作序列和暖通空调编程逻辑指南。这确保符合ASHRAE标准90.1的最低效率要求。冷水厂控制遵循ASHRAE指南22的冷水厂效率监测建议。

平均商业建筑浪费的能源约占其三分之一。1 冷水机组优化可以降低能源成本并减少碳排放。

1 https://www.epa.gov/statelocalenergy/local-topics-energy-efficiency-non-governmental-buildings

相关产品与解决方案

联系表格 – 与您所在地的特灵专家联系 / 我们将帮助您找到所需的解决方案