特灵商业租赁

特灵租赁服务为特殊应用、特殊情况和特殊事件提供可扩展的冷却、供暖和电力系统。给我们打电话,我们能迅速根据您的需求设置、安装和作设备——无论是室内还是室外,短期还是长期,大型项目还是小型项目。

即将推出!

Trane 租赁服务为特殊应用、特殊情况和特殊事件——无论是室内还是室外,短期或长期,大型项目还是小型——提供可扩展的冷却、供暖和电力。

特灵提供便 携式暖通空调租赁 服务,满足您的需求。从 便携式冷水机 、 冷却塔 到 发电机租赁——我们拥有您紧急情况下所需的商业和工业暖通空调租赁设备,无论是在紧急情况下制定应急预案,还是在定期维修、更换或极端高温下补充暖通空调需求。 

(现已在印度市场上市)


RentalHero.png

Air Conditioners

空调

我们先进的成套屋顶租赁空调设备提供安静高效的温度控制,并经过改装,可由起重机或叉车吊起。

Air-Cooled & Water-Cooled Chillers

风冷与水冷冷水冷却器

无论您需要空冷冷水机,理想情况下速度、安装简便性和可靠性,还是临时水冷冷水冷机,可改装以便快速提供临时备份或增加容量,特灵租赁服务都能为您提供帮助。

Cooling Towers

冷却塔

当需要水冷应用时,可以租用我们的冷却塔作为独立单元或成对使用。

Air Handlers

空气处理机

特灵提供业内最强大的AHU。我们定制的空气处理设备是大型工程的理想选择,且符合户外防护等级和尺寸,支持100%户外空气。

Electric Heaters

供暖设备

Trane 租赁服务的供暖设备提供清洁的电热,且无其他类型供暖时的湿气和烟雾。

Diesel Generators

生成元

当您需要为我们的临时冷却解决方案供电或需要额外电力时,Trane可提供临时电力。

Row of cold storage rental units

冷藏容器

我们的冷藏集装箱单元设计用于创造和维持超低温,确保保护最敏感和最有价值的货物。

Emergency Response

应急响应

当天气、火灾及其他不可预测事件导致暖通空调和电力系统瘫痪时,特灵能够迅速且专业地响应——无论白天、夜晚、周末还是节假日。我们拥有全国性公司的实力和可靠本地店铺的响应速度。

Planned Maintenance

计划维护

如果您计划进行设施和流程维护,暂时关闭常规暖通空调、冷水和电力系统,让特灵经验丰富的租赁专家帮助您制定计划。特灵的租赁设备能够让建筑物在计划维护、停工和周转期间保持舒适,关键流程得以正常运行。我们致力于提供安全、准时响应和系统性能,这些对于保持项目按时和预算进行至关重要。

Contingency Planning

应急计划

只有全面的应急计划,才能确保您正确评估风险,并拥有合适的备份系统和策略,随时准备启动。 特灵可以帮忙。 我们的专家通过战略性、多步骤的方法与您密切合作,识别、优先排序并减轻您面临的风险。您将获得一个行动计划,保障关键运营,并让您安心,知道自己已做好准备。


联系表格 – 与您所在地的特灵专家联系 / 我们将帮助您找到所需的解决方案