多联机空调系统(VRF)


优势与特色

多联机技术将制热和制冷整合进同一个全电的多区域系统。

  • 宽广的运行温度范围

    同时在不同的环境中制热或制冷。

  • 卓越的多样性

    极其丰富的产品线,将各种内机(壁挂、风管、天花等)连接至外机。 

  • 增强的系统稳定性

    应对制冷需求,提供卓越的舒适性和可靠性。

  • 卓越的运行效率

    高效的直流变频压缩机和直流风机/电机。

  • 符合ESG标准

    在不影响运营的情况下推动脱碳和可持续发展。

  • 更大的成本节约

    更高的能效有助于短期和长期降低公用事业成本。


产品型号

多联机空调系统(VRF)的型号

卓越的能效、精确的温控、稳定的性能、灵活的设计。

GENELITEL-2.png

GEN Elite L / EVI

型号

  • TAH(外机):8~128匹
  • MAA\MAB\MAC\MAD\MAW\MAZ\MAF(内机):0.8~20 HP
  • 基础模块:8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32匹
  • 最多4台外机并联,最大功率为128匹
  • 制冷剂: R410a

特色

  • 热泵
  • APF高达5.0
  • 制冷范围:-5~55°C 
  • 制热范围:-25~28°C