空气处理机组


优势与特色

旨在优化您的暖通空调系统

Trane空气处理机组可以帮助暖通空调系统实现更高的能源效率和室内空气质量。同时减少维护需求——为建筑物增添生命力,改善内部人员的生活。从最简单的需求到广泛的空气净化、除湿和节能需求,特灵空气处理机组都能满足您的项目所有需求。


产品型号

Trane空气处理机组型号

CLCP

定制化AHU – CLCP

  • 送风量范围:2,000~120,000 CMH
  • 双层50mm保温面板
  • 优异的盘管换热性能
  • Eurovent证书和AHRI 1350/410证书
  • 客户可定制的功能和尺寸
  • 适用于工业应用

CLCA

定制化AHU – CLCA

  • 送风量范围:2,000~100,000 CMH
  • 双层保温面板,25毫米/50毫米
  • 出色的箱体性能
  • Eurovent证书和AHRI 1350/410证书
  • 客户可定制配置和尺寸

LPCQ

样本化 AHU – LPCQ

  • 送风量范围:2,000~38,000 CMH
  • 双层保温面板,25毫米/50毫米可选
  • 紧凑的机组尺寸,适合舒适性商业应用
  • 丰富的功能选项,包括多种过滤、杀菌、冷却、加热和加湿等

CLCP

吊顶型AHU – LWHA

  • 送风量范围:1,500~15,000 CMH
  • 单层和双层面板保温可选
  • 超薄吊顶设计
  • 针对大温差工况下的盘管设计可选
  • 丰富的功能,包括多道过滤、灭菌、冷却、加热和加湿等

产品型号

AL-KO空气处理机组型号

AT4-7

AT4-7

  • 送风量范围:20,000~300,000 CMH
  • 双层70毫米厚保温面板
  • 高强度框架结构
  • 优化的70毫米厚“夹心”面板结构增强了隔热效果,并减少了冷桥风险
  • 采用阻燃岩棉材料制成的保温面板
  • 符合DIN 4102标准
  • 岩棉保温,防火等级达到A1级
  • 组装,拆卸及现场维护方便
  • 尤其适合于大风量及超大风量的电子,汽车等行业应用。
AT4-6 PLUS

AT4-6 Plus

  • 送风量范围:20,000~180,000CMH
  • 双层60mm厚面板
  • PU面板防火等级可达 B1级
  • 设计和制造依据EN1886/RLT标准
  • AL-KO中国工厂获得德国TÜV(ISO9001)、ICAS(ISO14001、ISO45001)认证。
AT4-T

AT4-T

  • 送风量范围:2,000~38,000CMH
  • 双层47mm厚保温面板
  • 设计和制造依据EN1886、DIN1946和RLT标准
  • 330个模块化标准尺寸,为客户提供了灵活选择
  • Eurovent认证
  • VDI6022德国工程师协会认证
  • 德国空调制造商协会的RLT认证