우리는 준비되어 있습니다
지금은 건물 관리 방식조차도 완전히 달라졌어요. 시설이 비어 있거나 부분적으로 폐쇄되었든, 건물 시스템을 다시 가동하고 사람들이 기대 하는 실내 공기질과 편안함을 보장하는 데는 전문 지식이 필요합니다. 트레인이 도와줄 수 있습니다. 실내 공기질, 시스템 최적화 및 자동화, 원격 진단 및 유지보수에 이르기까지, Trane 서비스 솔루션은 새로운 일상에 맞춰 건물이 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 도와줍니다.
Trane 전문가에게 시스템 스타트업 서비스와 함께 작업을 맡기세요
유휴 상태인 건물은 다시 가동하기 어려울 수 있습니다. 시스템 스타트업을 통해 HVAC 시스템에서 발생하는 원치 않는 예상치 못한 문제를 피하세요. 저희 전문가들은 시스템이 신뢰성 있고 최적의 수준으로 작동하는지 철저히 점검합니다. 우리는 공기질부터 공기 처리기, 공랭식 시스템, 칠러와 보일러, 냉각탑, 배기 팬, 건물 자동화 시스템까지 모든 것을 살펴볼 것입니다. 저희는 테스트, 청소, 문제 해결을 통해 시스템이 제대로 작동하도록 합니다.
편안함을 최적화하고, 서비스 계약을 통해 회복력을 구축하세요
비효율적인 시스템을 운영하는 데 돈을 낭비할 여유가 있는 조직은 거의 없습니다. 여기서부터는 트레인이 맡기겠습니다. 최고의 엔지니어, 공장에서 훈련받은 기술자, 업계 선도의 서비스 도구를 통해 Trane은 모든 건축 유형의 요구를 충족할 수 있는 완전한 점유 기반 솔루션을 제공합니다. 회복력을 구축하고 최적의 시스템 성능을 유지하는 가장 좋은 방법 중 하나는 트레인과의 서비스 계약을 통해서입니다. 시스템이 계속 정상 작동할 수 있도록 모니터링, 유지보수, 수리를 진행합니다. 저희 표준 계약은 고객님이 원하시고 필요로 하는 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 매우 유연합니다.
Peace of Mind with Trane Service Agreements
실내 공기질 을 개선하여 거주자의 자신감을 높입니다
실내 공기질이 모두의 관심사야.. 가장 좋은 출발점은 HVAC 시스템에 대한 데이터 기반 평가를 통해 실제 거주자가 기대하는 공기질을 확보하고 유지하는 방법에 대한 권고를 제공하는 것입니다. 트레인 실내 공기질 평가는 어디서부터 시작해야 할지 알려줍니다.
변화를 관리하고 중요한 시스템을 원격으로 모니터링합니다
HVAC 시스템 기술의 진정한 가치가 발휘되고 있습니다. 건물 자동화 시스템이나 스마트 온도 조절기를 사용하면 건물에 직접 들어가지 않고도 점유 인원 변화에 맞춰 설정과 일정을 조정할 수 있습니다.
HVAC 시스템이 미션 크리티컬이 될 때, Trane은 원격 모니터링 서비스를 제공합니다. 저희 전문 직원들은 건물의 HVAC 시스템 데이터를 24시간 365일 모니터링하여 조건이 설정된 범위 내에서 유지되도록 하고, 가능하면 원격으로 문제를 해결하며, 현장 서비스가 필요할 경우 즉시 알려드립니다.
지금은 준비 완료 .
내일을 위한 의지.
지금은 불확실한 시기이며, 이는 건물에 미칠 영향이 있을 것입니다
계속 진화하세요. 트레인은 변화하는 가이드라인을 따라가고 있습니다
규정. 우리는 계속해서 새로운 정보와 자원을 공유할 것입니다
여기.
다른 상품도 보기