시리즈 R 및 CGAM R'newal®
어떤 칠러든 수명 동안 마모와 손상을 겪게 됩니다. 저희의 독점 오버홀 서비스인 Series R 및 CGAM R'newal은 성능 저하의 가장 흔한 원인을 해결합니다. 계획된 유지보수 방식으로, 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이고 신뢰성을 회복하며 칠러의 수명을 연장하여 걱정 없는 칠러 성능을 더 오래 유지할 수 있습니다. 이 독점 공장 보증 정비 서비스는 새로운 진품 트레인 부품, 새로운 일련번호, 그리고 공장 훈련 및 승인된 트레인 기술자들의 전문성을 포함합니다.
시리즈 R 칠러 제어 업그레이드
Series R 칠러가 1995년에 제조되었다고 해서 제어 장치가 1995년에 제조될 필요는 없습니다! 저희의 독점 Tracer® AdaptiView™ 제어 업그레이드는 직관적인 인터페이스를 제공하여 칠러 성능, 효율성, 신뢰성 및 정비성을 향상시킵니다.
시리즈 R을 위한 가변 주파수 드라이브 업그레이드
가변 주파수 드라이브로 업그레이드하면 공과금 및 전기 수요가 높은 지역에서 상당한 에너지 절감과 수요 부담을 줄일 수 있습니다. 저희의 적응형 주파수 드라이브는 부분부하 운전 시 에너지를 절약하고 소음을 줄이도록 칠러를 가변 속도 작동으로 업데이트합니다™. 지역 트레인 서비스 전문가와 협력하여 업그레이드의 에너지 절감과 회수 가능성을 이해하세요.
시리즈 R의 스타터 교체 및 업그레이드 옵션
대부분의 건물에서 칠러의 전기 인러시는 건물의 가장 큰 전기 수요입니다. 스타터는 10년에 수천 번 작동할 것으로 예상되므로, 수명 동안 대규모 정비가 예상됩니다. 계획적이고 포괄적인 업그레이드는 부품을 고장 시 교체하는 것보다 훨씬 덜 방해받고 비용이 많이 듭니다. 트레인은 와이-델타와 솔리드 스테이트 스타터 업그레이드 및 교체를 제공합니다.
시리즈 R 또는 CGAM 칠러 업그레이드는 지역 Trane 전문가에게 문의하세요.