첸트라백 르뉴왈®
어떤 칠러든 사용 기간 동안 마모와 손상을 겪게 됩니다. 저희의 독점 오버홀 서비스인 CenTraVac R'newal은 성능 저하의 가장 흔한 원인을 해결합니다. 계획된 유지보수 방식으로, 예기치 않은 가동 중단을 줄이고 신뢰성을 회복하며 칠러의 수명을 연장하여 걱정 없는 칠러 성능을 더 오래 유지할 수 있습니다. 이 독점 공장 보증 정비 서비스는 새로운 정품 Trane 부품, 새로운 일련번호, 그리고 공장에서 훈련받고 인증받은 Trane 기술자들의 전문성을 포함합니다.
칠러 제어 업그레이드
CenTraVac 칠러가 1995년에 제조되었다고 해서 제어 장치가 1995년에 제조될 필요는 없습니다! 저희의 독점 Tracer® AdaptiView™ 제어 업그레이드는 칠러 성능, 효율성, 신뢰성 및 유지보수성을 향상시키는 직관적인 인터페이스를 제공합니다.
가변 주파수 구동 업그레이드 및 R'newal 옵션
가변 주파수 드라이브로 업그레이드하면 유틸리티 요금과 전기 수요가 높은 지역에서 상당한 에너지 절감과 수요 요금 절감이 가능합니다. 저희의 적응형 주파수 드라이브는 부분부하 운전 시 에너지를 절약하고 소음을 줄이도록 칠러를 가변 속도 작동으로 업데이트합니다™. 지역 트레인 서비스 전문가와 협력하여 업그레이드의 에너지 절감과 회수 가능성을 이해하세요. 또한 AFD R'newal이라는 주행 오버홀 서비스도 제공하는데, 이는 앞으로도 오랫동안 신뢰성을 보장하는 선제적인 서비스입니다.
스타터 교체 및 업그레이드 옵션
대부분의 건물에서 칠러의 전기 인러시는 건물의 가장 큰 전기 수요입니다. 스타터는 10년에 수천 번 작동할 것으로 예상되므로, 수명 동안 대규모 정비가 예상됩니다. 계획적이고 포괄적인 업그레이드는 부품을 고장 시 교체하는 것보다 훨씬 덜 방해받고 비용이 많이 듭니다. 트레인은 와이-델타와 솔리드 스테이트 스타터 업그레이드 및 교체를 제공합니다.
냉매 업그레이드
새로운 냉매로 원활하게 전환하려면 상세한 호환성 평가와 장비에 대한 OEM 지식이 필요합니다. 트레인은 R-514A를 차세대 냉매 교체에 최적의 선택지로 선정했으며, 현재 R-123이 함께 출고된 CenTraVac® 칠러 소유자에게 종합적인 엔지니어드 전환 서비스를 제공하고 있습니다. R-123은 2030년까지 서비스 용도로 제조될 수 있으므로, R-514A로 전환하는 것이 언제 가장 비즈니스적으로 합리적인지 결정할 여유가 있습니다. R-123은 여전히 업계 최고 수준의 GWP 가치를 제공하며 환경 규정을 완벽히 준수하고 있습니다.