시그니처 20톤에서 110톤
20톤에서 110톤
오늘날의 건설 요구에 맞춘 효율성과 내구성을 위해 설계되었습니다
트레인 인텔리팩® 시그니처 시리즈는 오늘날의 더 큰 바닥재와 증가하는 건물 하중 추세를 충족시키도록 설계되었으며, 동시에 우수한 에너지 효율과 조용한 운전을 제공합니다. 경쟁 장비보다 최대 17% 더 효율적인 시그니처 시리즈 유닛은 Trane 3D® 스크롤 기술을 적용한 압축기를 사용해 완전히 밀폐된 3차원 압축실을 만들어 효율과 조용한 운용을 제공합니다. 기타 특징으로는 다음과 같습니다:
- 저비용 설치를 위한 내부 배수구
- 효율적인 VAV 작동을 위한 TR200이 장착된 스윙아웃 VFD 패널
- 유닛 장착 마이크로프로세서 제어 및 인간 인터페이스 패널
- 세척 가능한 콘덴서에 2볼트 연결로 빠르고 간편한 유지보수가 가능합니다
- 시스템 효율 향상을 위한 수측 밸브 패키지 옵션
- 기계적 공간 요구를 최소화하기 위한 컴팩트 캐비닛
- 팬 모터 에너지를 줄이고, 음향 성능을 향상시키며, 덕트 크기를 최소화하기 위한 낮은 공기 온도 능력
- 공장 출고 장착 및 테스트된 마이크로프로세서 컨트롤러
낮은 설치 비용과 경제적인 운영이 결합되어 큰 가치를 만듭니다
시그니처 시리즈 유닛은 단일 포인트 전력으로 설치 비용을 절감합니다 공장에서 시운전 및 시험된 단일 지점 수도 연결부도 설치 비용 절감을 위한 통제 – 공장 설치 옵션. 건물 소유주는 운영을 통해 더욱 경제적으로 활용할 수 있습니다 다음과 같은 전략들:
- 수면 또는 공기 쪽 경제 장치를 이용한 자유 냉각
- 층별 시스템으로 에너지 절감 효과가 있습니다. 왜냐하면 유닛만 설치되기 때문입니다 그 층은 작동해야 합니다
- 간단한 난방 대안으로는 주변 방사선 및 팬 동력 VAV로도
인간 인터페이스가 결합된 디지털 제어 장치는 편안함과 유연성을 보장합니다
모든 시그니처 시리즈 유닛에는 통합 디지털 제어 장치가 포함되어 있습니다. 유닛 장착형 인간 인터페이스 패널. 패널은 40 x 2선 문자 명확한 언어 표시(영어, 스페인어 또는 프랑스어) 그리고 맞춤, 진단, 서비스 테스트 포함 16기능의 키패드 모드 메뉴 키. 옵션과 액세서리는 다음과 같습니다:
- 트레인 LCI-I 통신 인터페이스 모듈: ICS 인터페이스 제어 모듈
- BACnet® 통신 인터페이스 모듈
- BAS 인터페이스
- 에어파이® 무선 통신 인터페이스
- 프로그래머블 센서
- ICS 구역 제어를 위한 트레이서® 시스템과 함께 사용되는 존 센서
설계상 향상된 서비스성
시그니처 시리즈 유닛에 공장 설치 및 테스트된 옵션 현장 노동과 설치 위험을 줄이고 개선합니다 신뢰성. 트레인은 다음과 같은 서비스를 제공합니다:
- 자체 지지 탈착식 패널
- 신속 접근 서비스 패널 패스너
- 냉매 라인 시야 안경 운용 중
- 유닛 장착 인터페이스 패널을 통해 더 쉽게 설정점 및 작동 매개변수 조정
제품 문헌
서비스
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.
HVAC System Repair
Our local, certified technicians get your system back up and running, fast