인텔리팍® 모듈러 시리즈

old brick building in Dallas downtown

트레인의 효율성과 성능 - 자급형 시스템 선두주자로부터의

리노베이션 및 리트로핏 프로젝트에는 도전 과제가 있지만, 에너지 효율적이고 신뢰할 수 있는 난방과 냉방은 그 중 하나가 아닙니다. 트레인의 인텔리팩 모듈러 시리즈 자립형 시스템은 다음과 같습니다. 이 임무에 이상적으로 적합한 존재였다. 20톤에서 35톤 사이의 용량, 모듈식 시리즈 유닛은 다음과 같은 기능이 풍부합니다:

  • Trane 3-D® 스크롤과 함께하는 신뢰할 수 있고 조용하며 효율적인 작동 압축기
  • 수변 또는 공중 절약 서비스를 무료로 이용할 수 있습니다 냉각 중"
  • 에너지 절약형 가변 주파수 구동 장치
  • 향상된 시스템을 위한 선택적 워터사이드 밸브 패키지 효율성
modular20-35-row2.jpg

모듈러는 운송과 설치가 간편하다는 뜻입니다

모듈러는 운송과 설치가 간편하다는 뜻입니다

기존 구조물에 상업용 산업용 장비를 도입하는 것은 어려울 수 있습니다. 모듈러 설계는 이를 쉽게 만듭니다.  모듈러 시리즈 시스템은 팬/코일 섹션과 압축기 섹션을 분리하여 '분리 '할 수 있으며, 기계실에서 쉽게 조립할 수 있습니다:

  • 부품은 표준 35인치 출입구를 통과해 화물 엘리베이터에 들어갈 수 있습니다
  • 탈착식 필터, 이코노마이저, 히팅 코일 섹션을 통해 유연성을 더합니다
  • 압축기 구간은 팬/코일 구간과 별도로 현장 설치를 위해 배송할 수 있습니다. 
modular20-35-row3.jpg

표준 디지털 제어와 인간 인터페이스 패널로 조작이 간단합니다

모든 모듈러 시리즈 시스템은 공장 설치 및 가동을 포함합니다 디지털 제어장치와 인간 인터페이스 패널이 기본 장비로 제공됩니다 최적의 시스템 효율성을 보장하는 데 도움을 줍니다. 인터페이스 패널은 다음과 같은 역할을 합니다 시스템 운영 및 유지보수를 위한 중앙 자원으로:

  • 설정값과 일정을 쉽게 설정하거나 조정할 수 있습니다
  • 모든 시스템 파라미터 보기
  • 모든 시스템을 모니터링하세요 센서 고장, 공급 공기 흐름 손실과 같은 진단 기능, 작동 불능 냉매 회로
  • 영어를 선택하세요, 스페인어 또는 프랑스어 인터페이스
modular20-35-row4.jpg

설계된 기능 덕분에 서비스가 간편해집니다

정기적인 점검은 모든 HVAC 시스템을 최적화하는 핵심이며, 트레인은 다음과 같은 제품을 만듭니다 모듈러 시리즈와 함께라면 다음과 같은 기능을 포함합니다:

  • 경첩식 및 분리 가능한 제어판 문이 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다
  • 세척 가능한 콘덴서의 2볼트 연결
  • 시야 달리기 중 뷰어용 포트가 있는 안경
  • 2인치 평평한 필터 박스 내부 유닛 케이싱

 

제품 문헌

서비스

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

관심 가질 만한 다른 제품들