모듈식 자급형 HVAC 유닛
20-80톤
최고의 모듈식 자립형 교체 시스템으로 전환하세요
오래된 건물이 종종 에너지를 낭비한다는 것은 비밀이 아닙니다. 가장 좋은 해결책은 더 효율적인 HVAC 시스템입니다. 트레인 모듈러 셀프 페인티드(MSC) 시스템은 가장 에너지 효율이 높고 설치가 쉬운 수냉식 시스템입니다.
- 20톤 - 80톤 용량으로 제공
- 교체 및 바닥 간 작업에 완벽합니다
Trane® MSC와 함께 업계 선도적인 에너지 효율을 누리세요
얼마나 좋은가? 새로운 트레인 MSC 장치는 기존 시스템 대비 최대 30%의 전적 부하 효율을 향상시킬 수 있으며, 업계 최고 수준의 부품 하중 성능(최대 20.8 IEER)을 제공합니다. 정말 한 단계 올라간 셈이죠. 시스템에는 다음이 포함됩니다:
- 가변 속도 압축기
- ECM 플레넘 팬
- 이중 벽 폼 패널
- 트레인 심비오 컨트롤
빠른 조립을 위해 설계되었으며, 보통 24시간 이내에 완료됩니다
빌딩 블록을 생각해 보세요. 시스템의 핵심 부품들은 운송과 운송이 용이하도록 설계된 카세트에 담겨 있습니다. 모든 것이 도착하면 시스템은 기계실에서 빠르게 조립 및 가동됩니다. 그래서 시스템은 24시간 이내에 다시 가동될 수 있습니다.
- 각 카세트는 표준 출입구와 화물 엘리베이터를 통과할 수 있습니다
- 조립된 시스템 크기는 기존 단위 크기와 동일하거나 더 작습니다
- 증발기 카세트는 분해되어 코일과 캐비닛 구조를 건물 안으로 이동시킵니다
트레인 프리팹 엔지니어링이 핵심입니다
혁신적인 카세트 설계는 가장 적응력 있는 독립형 크기와 구조를 제공합니다. 트레인 MSC 카세트는 건물 내에서 쉽게 이동할 수 있도록 업계에서 가장 작은 단편으로, 더 빠른 조립을 위한 다양한 기능을 포함하고 있습니다:
- 브레이즈 회로 연결
- 색상 구분된 플러그형 커넥터
- 자동 레벨링 커넥터
- 즉시 설치할 수 있는 배선 하네스.
제품 문헌
서비스
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.
HVAC System Repair
Our local, certified technicians get your system back up and running, fast