중국 베이징에 통합 고성능 냉각기 설비를 갖춘 더 빠른 데이터 센터 배치
이 통합 고성능 칠러 설비는 리드 타임을 단축하고, 공간을 3분의 1 줄이며, 효율을 높이고, 전력 소비를 줄이며, 배출가스를 크게 줄였습니다.
간략한 정보
- 위치
- Beijing
- 산업
- Data Centers
- 제품
- Chillers • Controls and Automation • Heat Pumps • Building Automation Systems
- 주제
- Sustainability • Efficiency • Cost-Saving • Products and Solutions • Data Centers
결과
- 20% ~ 50% 연간 운영 효율성 향상
- 16.58 million kWh 연간 전력 소비 감소
- Nearly 10,000 tons 연간 탄소 배출량 감소
챌린지
AI 시대와 급속한 컴퓨팅 성장 시대에 데이터 센터는 빠르게 확장되어야 합니다. 하지만 긴 건설 시간과 복잡성 때문에 기존 냉각 시스템은 배치 일정에 어려움을 초래할 수 있습니다. 중국 베이징의 선도적인 데이터 센터는 신속히 배치 가능하고 매우 효율적이며 지속 가능성 목표를 지원하는 냉각 시스템 개발을 목표로 하고 있습니다.
해결책
트레인의 통합 고성능 칠러 플랜트는 신속한 배치를 위한 모듈식 조립식 설계로 이러한 문제를 해결했습니다. 9,600 RT 냉각 수요를 충족하기 위해 여러 대의 가변 속도 원심 냉각기와 수원 히트펌프가 설치되었으며, 강력한 열 관리 시스템과 효율적이고 안정적인 운영을 위한 첨단 제어 시스템이 지원되었습니다.
결과
- 리드 타임 단축: 고도로 통합된 모듈러 설계와 장비의 85% 사전 제작 덕분에 납기 기간이 크게 단축됩니다.
- 컴팩트 디자인: 트레인의 패키지 칠러 플랜트(PCP)는 칠러, 펌프, 냉각탑을 조밀한 3층 구조로 통합하여 기존 시스템에 비해 공간 요구량을 3분의 1 줄입니다.
- 효율성 향상: 연간 운영 효율이 20%에서 50% 향상되어 연중 끊김 없는 냉각 성능을 제공합니다.
- 에너지 절감: 연간 전력 소비량을 1,658만 kWh 절감합니다.
- 탄소 감축: 연간 거의 10,000톤의 배출량을 줄입니다.
이 프로젝트는 중국에서 열린 전국 공학 설계 및 응용 기술 대회에서 수상했으며, 데이터 센터 냉방용 최상위 HVAC 솔루션을 제공하는 Trane의 우수성을 입증했습니다.