我们会处理一切。研究表明,定期维护可以将停机时间减少35%至45%,意外故障减少70%至75%。暖通空调系统结构复杂。关于排放、制冷剂正确处理和泄漏报告的法规可能令人困惑。
很容易犯代价高昂的错误。为什么不把这一切都留给特灵呢?我们为任何类型的暖通空调系统提供商业暖通空调服务协议。您可以灵活地选择行动和设置时间表,以定制符合您的需求、优先级和预算的服务协议。此外,我们的技术人员经过工厂培训,并得到特灵专家网络的支持。你每次都会在每栋楼里得到优质的服务。
我们可以在你的服务旅程中与你相遇
我们可以根据您的设备需求和业务优先事项定制服务方案。让我们制定一个延长系统寿命、减少可能推高能源成本的磨损,并确保制冷剂管理和文档的正确计划。
连接机械服务
- 了解并管理各个设备的性能。
- 直接设备数字连接实现远程访问。
连接建筑服务
- 以逻辑格式查看数据驱动的系统性能和公用事业管理接触点。
- 根据投资回报率(ROI)优先安排服务工作。
- 通过Trane Connect™,您可以与您的Trane客户团队保持双向沟通,查看所有内容。
智能服务
- 请与您的Trane团队协商,使您的建筑与组织战略保持一致。
- 使用Trane Connect来加强组织领导力。
- 透明度
- 行动计划
- 有形指标
相关课程
预测服务
我们运用多种测试工具、分析方法、机器学习以及多年积累的经验,识别出最早期的迹象,这些迹象是更大问题的早期迹象。早期发现意味着按计划进行预防和维修。
Learn about predictive services
设备启动
从强势开始,保持坚强。当你将Trane纳入启动流程时,我们可以确保新系统的性能符合规格。基线绩效指标有助于识别可能导致问题的绩效偏差。
Learn about equipment start-ups
延长保修
当您需要超出标准零件保修——更长时间或全面保障——我们的延长保修为您提供安心保障。我们将与您合作,为您的需求选择合适的延长保修保障。
Learn about extended warranties