技术、连接性和诊断工具有助于在问题发生前发现并修复
你很可能经常听到工作中出现的问题。如果能听到有人在问题出现前就修好了,不是很不错吗?有了特灵预测服务,我们可以在问题导致昂贵且不便的系统故障之前,及时识别并解决它们。
凭借连接性、数据分析以及特灵丰富的暖通空调系统专业知识,我们能够监控系统整体健康状况,监测系统异常并及早发现潜在问题。我们会向您提供详细信息,并在需要服务或纠正措施时通知您。最棒的是,这一切都发生在你成为问题之前。
通过我们的暖通空调专业化学实验室检查流体和润滑剂
您的暖通空调系统中的油脂、制冷剂和解决方案讲述了一个故事。我们的化学实验室专门分析这些流体。我们从HVAC系统中提取液体以维护系统健康,识别潜在问题,并根据结果提供维护建议。
振动分析以主动发现问题
有时候你说不上来,但你就是知道暖通空调设备出了问题。听起来不一样。你听到以前没听过的声音,感觉到不同的东西,或者似乎温度稍微升高了一点。 这些症状可能是部件损坏或系统即将出现故障的预警信号。
特灵使用手持振动分析工具快速收集录音。然后我们把数据送到云端,进行机器学习支持的诊断,并提供近实时的诊断。超声波监听设备帮助我们“听到”潜在泄漏和系统异常——这是检测即将发生系统故障的最有效方法之一。
完整的诊断工具 菜单
电磁感应帮助我们识别锅炉、冷却器、蒸汽热水交换器及其他热系统中的管材磨损及未来可能的故障。红外热成像利用数字成像发现高速设备、电气面板以及供暖和制冷设备内部的异常热状态。