通过我们选择的延长工厂保修,为意外做好准备
所有特灵设备均提供一年标准零件保修, 我们还提供多种延长保修选项,帮助您管理持续维护费用,让您更加安心。
延长保修可在适用设备发货日前购买,期限从两个月到25年不等,具体取决于所涉及的设备类型。我们可以根据您的具体需求帮助您决定保障范围和延长保修的时长。
启动延迟
当新设备启动延迟超过六个月时,延迟的启动保修将推迟第一年零件保修的开始日期。
劳工
当零件失效时,修复所需的人工成本往往远远超过零件本身的成本。劳动力保修涵盖授权技术 员安装受保替换零件的工作,让您控制维护预算,获得零件和人工的全面保障。
材料与部件
材料和零件保修仅包括整台或压缩机。这些保修从标准一年零部件保修到期时开始。
- 整件零件保修为任何被发现材料或制造缺陷的受保护部件提供更换保护。
- 压缩机保修涵盖特灵单元的压缩机组件或特灵离心式冷水机电机/压缩机组件中的某个部件,若发现压缩机或零件存在缺陷,则可更换。
制冷剂保修
如果保修部件导致故障并导致制冷剂损失,我们的制冷剂保修提供更换制冷剂 ,以恢复设备至正确电荷。