通过数字设备检查,利用持续的数据收集和数字分析,补充您传统的Trane机械服务协议,识别不利的作趋势和诊断,这些措施可能侵蚀设备性能,增加运营成本。
- 为您的OEM技术员提供全天候设备作的检查见解
- 基于OEM的远程支持与故障排除
- 改进资产管理和设备性能报告
- 提升您与特灵服务关系的透明度
升级您传统的现场服务协议所提供的服务。
连接机械服务协议利用基于云的设备分析,提供远程暖通空调设备检查。它还包括设备性能趋势,以支持机械技术员进行远程设备检查。
Request Callback
增加虚拟接触点。
通过在预定技术员上门之间,或任何你认为可能需要时,增加远程检查,从而加强设备监管。分析我们从您设备接收到的数据,甚至可能比亲临现场更有趣。特灵数十年的经验塑造了专有分析技术,能够检测即使是最熟练的技术人员也可能看不到或听不到的细节。
您值得信赖的Trane技术员:如今拥有数字超能力。
连接暖通空调设备是迈向更大数字化转型的简单第一步。远程暖通空调服务为您的技术人员提供了更多工具和洞察。
同一位OEM技术员会遵守你的服务协议,提供灵活的现场和远程检查,并可随时签到提供远程支持。