Air-Fi® 无线通信

Air-Fi 无线通信技术

为什么选择Air-Fi Wireless?

  • tc-icon-quality.png

    可靠

    冗余通信路径通过无线网状结构创建。

  • tc-icon-flexibility.png

    灵活

    BACnet/Zigbee为所有系统提供标准化、开放的通信。

  • tc-icon-airfi.png

    创新

    该系统提供两倍的信号覆盖范围和四倍的潜在路径,均为市场上其他无线系统。

air-fi layered grey.png

Air-Fi 无线是如何工作的?

Air-Fi®无线通信接口(WCI)实现了系统控制、单元控制和无线传感器之间的无线通信,适用于采用BACnet®协议的Trane®控制产品。WCI取代了所有系统应用中对通信线的需求。

Air-Fi®无线通信传感器(WCS)兼容任何使用WCI的Trane控制器。WCS提供与许多现存特灵有线传感器相同的功能。现场评估、安装或维护无需额外的软件或硬件。

遵循ANSI/ASHRAE®标准125-2016(BACnet Zigbee®)实现对商业建筑系统的安全可靠无线监控和控制。它还符合IEEE® 802.15.4标准,确保您的无线BAS通信系统能够可靠地与其他无线系统(包括蓝牙和Wi-Fi)共存。

让我们连接起来

探索我们为您联网建筑设计的更多控制解决方案。