- Technologie de source d’eau
- Réfrigérant à faible PRG (R-513A)
- COP combiné entre 3,5 et 6
- Connectivité BACnet®
- Échangeur de chaleur ECS à double paroi (prêt pour le tuyau direct)
- Basse température ambiante (-22 °F (-30 °C))
- Capacité (12 000-1 M BTU+)
- Disponible en 208-230V, 460V et 575V
T270WM, T540WM, T810WM, T1080WM, T1350WM, T125W, T185W
Trane® Pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire
T270WM, T540WM, T810WM, T1080WM, T1350WM, T125W, T185W
Trane® Pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire
Améliorez les économies d'énergie avec une pompe à chaleur à eau pour l'eau chaude domestique.
Avantages clés :
- 150 % plus efficace que les chauffe-eau à résistance électrique sans utiliser de combustibles fossiles
- Produits de l'eau jusqu'à 175 °F (79 °C)
- Fonctionne avec des températures de source aussi basses que 35 °F (2 °C)
- COP combiné entre 3,5 et 6
- Conception monobloc pour unités empilées avec zéro dégagement, minimisant l'empreinte dans votre bâtiment.
-
Éconergétiques
Saves energy by using heat in your building that would otherwise be wasted. More sustainable than gas boilers and 150% more efficient than electric resistance water heaters. Supports electrification and sustainability goals.
-
Conception peu encombrante
Monobloc system allows you to fine tune to the capacity you need, all within a reduced footprint with stacked or zero clearance installs. The unit’s modular design means fewer components, easier integration and faster commissioning, whether in a new build or retrofit.
-
Haute température
Provides ultra-efficient water heating even from sources as low as 35°F (2°C) and can produce water temperatures up to 175°F (79°C). Ideal for large commercial buildings, multi-family housing, hotels, hospitals, government and office buildings, assisted living facilities, hydronic free cooling applications, geothermal and district energy systems and more.
-
Système à passage unique ou à plusieurs passages
Available in multi-pass for operations facing installation challenges and/or requiring precise temperature control. Or select a single pass system for improved efficiency, reduced energy use, less equipment wear and more consistent water temperature.
-
Solution intégrée
Can capture and repurpose heat from chillers and cooling towers, further boosting energy efficiency. BACnet connectivity enables control through a building management system or the included tank sensors.
-
Fournisseur unique d’eau chaude et de CVC
Combining Trane heat pumps for domestic hot water with a Trane chiller system means you can rely on one trusted supplier for support and service across your building systems. Backed by Trane’s national sales and service support network and 2,900 factory-trained technicians.
Produits connexes
Refroidisseurs
Fournissez la bonne température, l’humidité et la bonne ventilation pour l’espace, tout en minimisant les coûts énergétiques et l’impact environnemental.
Systèmes complets de refroidissement-chauffage
Obtenir un refroidissement et un chauffage hydronique rentables, économes en énergie, fiables et durables, tout en réduisant les émissions de carbone.
Pompes à chaleur à source d’eau
Une sélection polyvalente de pompes à chaleur à eau pour fournir un chauffage et un refroidissement haute performance pour toute application de bâtiment.