Réseau de ventilateurs à turbine motorisés
September 25, 2024
Le réseau de turbines motorisées (MI) Trane® est un réseau de moteurs à commutation électronique (ECM) qui répond aux défis d’application et d’installation auxquels les ingénieurs, les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs sont confrontés lors de la sélection et de l’installation d’une section de ventilateur de traitement d’air.
Le nouveau MI Array économe en énergie présente un encombrement compact qui peut être spécifié pour s’adapter à un espace aussi petit qu’une seule porte, simplifiant ainsi l’installation, même dans le cadre d’une rénovation. Des quantités de ventilateur plus élevées, des options de diamètre de roue plus grandes et des capacités de pression statique élevée vous permettent de trouver la bonne combinaison de ventilateurs pour les besoins de votre application.
Conçu pour résister à des exigences de performance rigoureuses, le MI Array permet un fonctionnement continu en cas de panne d’un ventilateur. En plus de sa redondance sans effort, la facilité d’entretien, les capacités de pression statique et le rendement élevé de la baie peuvent la rendre idéale pour les exigences des secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur.