Profitons du jeu que nous aimons, de manière plus durable
Les refroidisseurs Trane économes en énergie peuvent servir les applications de patinoire de manière durable et rentable. De plus, ils utilisent le réfrigérant alternatif Opteon® XP10 avec un faible potentiel de réchauffement global (PRG) et un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) nul. Faites passer la durabilité au niveau supérieur avec le plafond à faible émissivité CALMAC® Aluma-Zorb. Il agit comme une barrière entre un toit chaud et la glace en dessous, ce qui réduit la consommation d’énergie jusqu’à 20 à 30 %.