Крышная установка Voyager™ II

42–95 кВт

Основные особенности

  • Высокая эффективность охлаждения и обогрева
  • Доступ с одной стороны для простоты обслуживания
  • Наклонный дренажный поддон

Преимущества для заказчика

  • Отдельная агрегатированная воздухо-воздушная установка: простой монтаж
  • Высокие эксплуатационные характеристики: максимально низкое потребление энергии
  • Высокая надёжность: низкие расходы на техническое обслуживание
  • Эксплуатационные характеристики, сертифицированные по стандарту Eurovent

Описание модельного ряда

  • TKD/YKD/WKD/DKD: Нисходящий поток нагнетаемого и забираемого воздуха
  • TKH/YKH/WKH/DKH: горизонтальный поток нагнетаемого и забираемого воздуха
  • TKD/TKH: установка только для охлаждения
  • YKD/YKH: установка только для охлаждения с газовым нагревом
  • WKD/WKH: реверсивный тепловой насос
  • DKD/DKH: реверсивный тепловой насос с газовым нагревом

Опции

  • Электронагреватель (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Змеевик горячей воды с 3-ходовым клапаном (TKD/TKH/WKD/WKH)
  • Газовые горелки, пригодные для использования газа G20, G25 и G31 (YKD/YKH/DKD/DKH)
  • Экономайзер с улучшенной сравнительной энтальпией
  • Объём свежего воздуха регулируется посредством дистанционного потенциометра, датчика CO2 или коммуникационного интерфейса
  • Тепловое реле для обнаружения огня / датчик дыма
  • Датчик засорения фильтра / реле отказа вентилятора

Опции энергосбережения

  • Специальный модуль рекуперации тепла нисходящего/горизонтального потока
    • Версия с пластинчатым теплообменником (эффективность от 40 до 60 %)
    • Версия с роторным теплообменником (эффективность от 65 до 85 %)
  • Двухтопливный агрегат (DKD/DKH)
    • Автоматическое переключение с механического нагрева на газовый, если эффективность теплового насоса снижается при низкой температуре окружающей среды

Вспомогательное оборудование

  • Регулируемые и нерегулируемые крышные короба
  • Электронные (THS03) и программируемые (THP03) модули датчика зоны
  • Быстрая адаптация рамы (рынок запасных частей)
  • Полноцветный дисплей с сенсорным экраном для обслуживания и диагностики TD5

Модуль управления ReliaTel™

  • Микропроцессорные модули управления с напряжением питания 24 В, обеспечивающие лёгкий запуск и обслуживание
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационные возможности