Voyager™ I

17–32 кВт

Основные особенности

  • Эксплуатационные характеристики, сертифицированные по стандарту Eurovent
  • Высокая эффективность охлаждения и обогрева
  • Доступ с одной стороны для простоты обслуживания
  • Наклонный/съёмный дренажный поддон
  • Коррозионностойкий корпус со змеевиком конденсатора с эпоксидным покрытием и противоградовой защитой в стандартном исполнении

Преимущества для заказчика

  • Отдельная агрегатированная воздухо-воздушная установка: простой монтаж
  • Высокие эксплуатационные характеристики: максимально низкое потребление энергии
  • Высокая надёжность: низкие расходы на техническое обслуживание

Описание модельного ряда

  • TSD/YSD/WSD: нисходящий поток нагнетаемого и забираемого воздуха
  • TSH/YSH/WSH: горизонтальный поток нагнетаемого и забираемого воздуха
  • TSD/TSH: установка только для охлаждения
  • YSD/YSH: установка только для охлаждения с газовым нагревом
  • WSD/WSH: реверсивный тепловой насос

Опции

  • Электронагреватель (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Змеевик горячей воды с 3-ходовым клапаном (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Газовые горелки, пригодные для использования газа G20, G25 и G31 (YSD/YSH)
  • Система забора свежего воздуха для повышения качества приточного воздуха и (или) экономии энергии (при естественном охлаждении) с помощью экономайзера с улучшенной сравнительной энтальпией
  • Объём свежего воздуха регулируется посредством дистанционного потенциометра, датчика CO2 или коммуникационного интерфейса
  • Тепловое реле для обнаружения огня / датчик дыма
  • Датчик засорения фильтра / реле отказа вентилятора

Вспомогательное оборудование

  • Регулируемые и нерегулируемые крышные короба
  • Электронные (THS03) и программируемые (THP03) модули датчика зоны
  • Быстрая адаптация рамы (рынок запасных частей)
  • Полноцветный дисплей с сенсорным экраном для обслуживания и диагностики TD5

Модули управления ReliaTel™

  • Микропроцессорные модули управления с напряжением питания 24 В, обеспечивающие лёгкий запуск и обслуживание
  • Встроенный стандартный интерфейс термостата
  • Вход для дистанционного включения/выключения
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus — коммуникационные возможности