由BRAINBOX AI®驱动的特灵自主®控制

能够寻找并实施能源优化——无需人工干预。

在不牺牲舒适性的情况下,加快多站点效率和碳减排。

Glimpse of modern city with network effects

您为多地点运营设定了可持续发展目标。要实现目标,你需要更多——更多的碳减排、更多的能源节约、更多的行动而不增加成本。

现在有了一种进一步优化高效建筑系统的新方法。Trane 自主控制是一项人工智能支持的服务,可与您的 Tracer® SC+ 控制系统配合使用。不断观察、修正和改进,这是一项永不停歇的技术。  


特灵自主控制奖与荣誉

愿景奖旨在表彰在美国机构和商业建筑高效、盈利运营和管理方面,创新与卓越的产品。

vision_awards_2024_winner_logos-highres-stacked.png

优点

特灵自主控制使您能够:

  • tc-icon-renewable-energy-solid-blue-100.png

    将建筑碳足迹减少高达40%¹

  • tc-icon-trees-planted-1-solid-blue-100.png

    将暖通空调能源成本降低最多25%²

  • tc-icon-energy-solid-solid-blue-100.png

    全天候24小时改进,无需人工干预

  • tc-icon-life-cycle-cost-solid-blue-100.png

    降低运营和维护成本

  • tc-icon-performance-solid-solid-blue-100.png

    在不牺牲舒适性的情况下优化您的效率

特色

简单、具体的投资回报率

  • 易于实现

    配合你的 Tracer SC+ 控制,无需额外硬件。

  • 可扩展性

    多地点的单一解决方案——一个集中的云服务,能够随着建筑组合的发展进行调整。

  • 实时

    考虑能源使用模式、预测天气、预计入住率信息及其他跨多个地点的变量,实时发现并实施改进方案。

  • 自给自足

    即使是性能良好、维护良好的设备也能降低能源开支。事实上,这项服务已被证明能在多个地点组合中实现简单且切实的投资回报。

  • 可靠

    依赖Trane设备和控制的建筑采用AI驱动的优化选择。


资源

革新暖通空调:由BrainBox AI驱动的Trane自主控制

了解特灵由BrainBox AI驱动的前沿自主控制系统如何改变暖通空调行业。

Watch video

Trane® 自主控制,由 BrainBox AI® 驱动

在不牺牲舒适性的情况下加速效率和碳减排。

Learn more

相关产品与解决方案

Tracer® SC+ 建筑自动化系统

Tracer® SC+ 是一款强大的建筑自动化系统,集成了多种系统,简化指挥,并更好地控制舒适和效率。

Discover Tracer® SC+