Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
매일 전 세계적으로 새로운 사이버 위협이 등장하고 있습니다. 대부분의 기업이 IT 사이버보안에 자원을 빠르게 투입하지만, 연결된 건물 자동화 시스템은 종종 보호가 부족하거나 심지어 아예 간과되기도 합니다. 그럼에도 불구하고 점점 더 사이버 공격의 표적이 되고 있습니다. 사실, 네트워크 연결과 원격 접속의 편리함에는 불가피한 보안 위협도 따릅니다.
트레인에서는 사이버 위협을 매우 심각하게 다루며, 모든 건물 자동화 시스템 라인업에 사이버보안 모범 사례를 통합하고 있습니다. 저희의 통제 시스템은 암호화, 다중 접근 제어 및 인증 등 도구를 활용하여 사고로부터 선제적으로 보호 하도록 설계되었습니다. 저희가 여러분을 보호하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:
트레인은 안전하게 배포할 수 있는 업계 선도의 제품과 솔루션을 제공합니다. 각 모델은 복잡한 사이버 보안 기능에 즉각적인 단순함을 제공하며, 설치, 온보딩, 유지보수를 간소화합니다.
Trane Secure Remote Connection은 기존 인프라와 원활하게 공존하므로, 다른 최고 시스템과 달리 방화벽을 열거나 VPN 연결을 설정할 필요가 없습니다. Trane BAS 컨트롤러는 웹 페이지, 서비스 도구 또는 전화 앱을 통해 접근할 수 있습니다.
트레인의 셀룰러 모듈은 IT 네트워크가 사용 불가능할 때 언제든지 데이터 수집을 위해 BAS 컨트롤러와 트레인 클라우드 간에 원격이자 안전한 연결을 구축합니다.
Trane은 강화 보고서와 스캔을 통해 선제적이고 정기적인 사이버 보안 감사를 제공함으로써 Tracer® SC+ 설치 시 지속적인 위험을 완화합니다.
현재 및 향후 개발 중인 Trane 제어 제품은 간단한 소프트웨어 업데이트를 통해 BACnet Secure Connect 및 기타 산업 표준을 통합할 예정입니다.
저희 현장 IT 팀은 사이버보안에 생명을 가지고 있습니다. 저희는 귀사의 IT 및 시설 전문가들과 긴밀히 협력하여 현재의 보안 관행과 변화하는 목표 및 필요를 이해하고 있습니다. 그 후 장비가 요구사항을 충족하고, 귀사팀이 사이버보안 모범 사례를 준수할 수 있는 지식과 실행 가능한 계획을 갖추도록 합니다.
사이버보안을 우선순위로 두는 기업들은 침해 사례가 더 좋은 경향이 있습니다. 그들은 일상 업무에 모범 사례 원칙을 자연스럽게 녹여 선제적 보호가 자연스럽게 자리 잡습니다. 우리는 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 정보를 바탕으로 사이버 보안 모범 사례에 관한 유용한 가이드를 만들었습니다
"중요 인프라 사이버보안 개선 프레임워크" 1
Learn about our Building Management and Automation Systems
모든 시스템의 기본에는 귀하의 프로젝트나 건물의 요구에 맞는 통합적이고 안전한 솔루션을 제공하며, HVAC 장비, 조명 등 최적화 기능을 통해 에너지 사용을 직접 통제할 수 있도록 지원합니다.
Learn about Systems Integration
여러 시스템이 있고, 아마도 서로 다른 제공업체의 시스템일 가능성이 큽니다. 문제 없어요. Trane®은 모든 하위 시스템이 함께 작동하고 필요한 정보를 공유할 수 있도록 모든 오픈 스탠다드 프로토콜 구축 시스템을 원활하게 통합하는 데 전문가입니다.
저희 클라우드 기반 고객 포털은 안전하고 방화벽으로 보호됩니다 원격 모니터링과 정기 유지보수를 위한 건물 시스템 접근.