수냉식 자급 유닛

모델 SWUD

  • 설치가 쉽고 공간도 작아요

    일체형 캐비닛 모델은 제자리에 놓여 기존 제품보다 최대 28% 작은 공간을 차지합니다. 개조 작업의 경우, 문을 통과하고 제자리에서 조립할 수 있는 모듈식 설계를 제공합니다. 완전 더블 액션 경첩식 접근은 SWUD를 수명 동안 더 쉽게 정비할 수 있게 해줍니다.

  • 준수

    트레인의 새로운 에너지 효율 일체형 SWUD는 2025년 1월 1일까지 모든 신규 포장 유닛에 친환경 냉매를 사용하도록 규정을 준수합니다. 공장 출고 장착된 누수 탐지 시스템은 안전성과 안심을 제공합니다.

  • 에너지 효율적이고 초기 비용이 더 낮아요

    재설계된 SWUD는 기존 유닛보다 평균 30% 더 높은 전부 부하 효율을 제공합니다. 일체형 유닛이고 설치가 간단하기 때문에 초기 비용을 절감할 수 있습니다. 이 컨트롤러의 수명 동안 이중 벽 폼 단열 패널 구조와 공장 장착 심비오® 500 컨트롤러 같은 기능들은 앞으로도 에너지 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.

  • 향상된 IAQ와 함께 조용한 운행

    MERV 8개 또는 13개 필터, 1인치 폼 주입 이중 벽 패널, 표준 ECM 팬으로 제작된 저희 SWUD는 배경에서 눈에 띄지 않게 작동하면서도 높은 실내 공기질을 제공합니다.

서비스

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

관심 가질 만한 다른 제품들