건물 관리 시스템

저희의 웹 기반 건물 관리 시스템은 여러 시설을 관리하고 운영하는 복잡한 요구사항을 획기적으로 단순화합니다. 대부분의 PC, 태블릿, 스마트폰에서 접근 가능한 솔루션으로, 거의 어디서든 건물 시스템에 즉시 접근할 수 있어 편안하고 건강한 환경을 유지할 수 있습니다.
Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

기업 전체 관리

 

여러 시설을 관리하고 계신가요? 한 번 온라인, 기업 전체가 모든 건물을 조망하고 통제할 수 있습니다. 네트워크에 연결된 모든 PC, 태블릿, 또는 웹 연결 기기의 시스템입니다. 트레이서® 엔터프라이즈 관리 솔루션은 다른 솔루션과 쉽게 통합됩니다 BACnet IP를 통해 필요한 정보를 제공합니다 최적화된 성과 확보를 위한 전사적 의사결정.

트레인®의 대표적인 웹 기반 건물 관리 시스템은 여러 개의 복잡한 관리를 제거합니다 PC, 태블릿 또는 여러 사이트에서 시스템을 구축하는 방법 스마트폰은 거의 어디서든, 언제든 사용할 수 있습니다.

기업 수준의 건물 관리 시설 전문가를 위한 소프트웨어. 트레이서 앙상블™은 다음을 단순화합니다. 소유주를 위한 여러 시설 내 건물 시스템 관리, 관리자들과 일상 운영자들. 트레이서 앙상블은 중앙 집중식 서비스를 제공합니다 일정 및 알람 관리, 장기 데이터 저장 지원 성과를 문서화하고 모니터링하며, 임차인 청구 및 업무를 지원합니다 주문과 예방 정비는 원격 문제 해결을 가능하게 합니다. 그리고 서로 다른 시스템들을 통합하여 업그레이드의 유연성을 제공합니다. 그리고 Tracer Ensemble은 완전한 브라우저 지원을 제공하기 때문에 여러분은 접근할 수 있습니다 어디에 있든 PC, 태블릿, 스마트폰 어디에서든 귀하의 시설을 제공합니다.

Overall_950x950_Services-Operate Maintain and Repair-Connectivity and Cloud Services-Tracer Ensemble Enterprise Building Management Systems.jpg

트레이서® 앙상블™

트레이서® 앙상블™은 웹 기반 건물입니다 복잡함을 획기적으로 단순화하는 관리 시스템(BMS) 여러 시설을 관리하고 운영하는 요구사항. 접근 대부분의 PC, 태블릿, 스마트폰에서 Tracer Ensemble은 다음과 같이 제공합니다 사실상 어디서든 건물 시스템에 즉시 접근할 수 있습니다. 편안하고 건강한 상태를 유지하며 만족할 수 있도록 도와줍니다 거주자들.

Trane-SynchronyScreens-061520.grey.png

트레이서® 동기화®

트레이서® 싱크로니® 사용자 인터페이스는 탐색과 사용이 간편하며, Tracer SC+의 잠재력을 최대한 유지합니다 반복 연산자가 필요 없어져 — 영구적으로 접근 가능해 훈련. 경험 많은 운영자도 더 많은 일을 할 수 있다는 것을 알게 됩니다: 작업 복잡했던 것들이 몇 번의 직관적인 클릭으로 단순화되었습니다.