빌딩 자동화 시스템(BAS)

고급 자동화로 공간을 변화시키고 미래를 강화하세요

HVAC 및 기타 시설의 중앙집중식 제어를 위해서는 최첨단 건물 자동화 시스템이 필요합니다. 건물 유틸리티를 상호 연결하는 것은 운영 모니터링과 조정을 그 어느 때보다 쉽고 효율적으로 만듭니다.

건물 자동화 시스템은 어떻게 작동하나요?

건물 자동화 시스템은 건물 전체 자산을 제어하고 모니터링하는 단일 컴퓨터 네트워킹 장치로 작동합니다.
이를 위해 다섯 가지 주요 구성 요소를 사용하여 정보를 수집, 처리, 조정합니다.

센서

습도나 실내 점유 같은 데이터를 측정하는 입력 장치들.

컨트롤러

센서에서 데이터를 받아 어떻게 대응할지 결정하는 '의사결정자'입니다.

출력 장치

컨트롤러의 명령을 실행하는 핵심 부품입니다.

통신 프로토콜

시스템의 각 부분이 서로 "대화"하는 데 사용되는 언어입니다.

사용자 인터페이스

사용자가 BAS와 상호작용하고 건물 데이터 보고서를 볼 수 있는 대시보드, 화면 또는 기타 인터페이스를 제공합니다.

이 부분들은 원하는 동작을 수행하기 위해 플랫폼, 언어, 소프트웨어를 넘어 소통합니다. 예를 들어, 건물의 센서가 사무실에서 습도를 감지하면, 컨트롤러는 이 데이터를 처리하고 출력 장치와 통신하여 온도를 낮춥니다. BAS가 건물 온도를 조절하면 사용자 인터페이스가 데이터를 시각적으로 표시하도록 업데이트되어 거주자가 건물 자산을 검토하고 최적화할 수 있게 되었습니다.

빌딩 자동화 시스템의 장점

건물 자동화 시스템은 데이터 접근, 편의성 제어, 성능 가시성 확보를 위한 단일 소스 관리 솔루션입니다. 여기에는 최근 우려 사항에 대한 인식과 실행 가능한 데이터 포인트를 통한 시스템 최적화 방법에 대한 통찰이 포함됩니다. 이로 인해 다음과 같은 힘이 생깁니다:

BAS 전문가와 만나기

Connect with your local Trane Korea expert / We will help you find the needed solution