트레인은 지리의 전기화 제조 전환을 촉진합니다
트레인의 냉각기를 활용하여 운영 효율성을 높이고 제로 탄소 전환을 촉진했으며, 이 냉각기는 저GWP 냉매(R514A)를 사용하고 최고 수준의 에너지 효율을 자랑합니다.
간략한 정보
- 산업
- Industrial & Manufacturing
- 제품
- Chillers
- 주제
- Sustainability • Efficiency
결과
- Zero-carbon transition
- Top-tier energy efficiency
챌린지
지리 오토 그룹은 전통적인 내연기관 차량에서 신에너지 차량(NEV)으로의 전환을 위해 지능형 제조에 대대적인 투자를 해왔습니다. 이러한 전환은 도장 작업장에서 24시간 연중무휴 작동이 가능한 냉각 시스템이 필요하며, 배터리 및 셀 작업장에서 엄격한 습도 조절과 냉각을 유지하고, 에너지 저장 및 배터리 재활용 작업장에서 정밀한 환경 제어를 제공합니다.
해결책
트레인은 10년간 지리에 냉각기를 공급하며 강력한 장기 파트너십을 구축해왔습니다. 2022년 트레인은 CDHF 3600 RT 유닛을 포함한 칠러 프레임워크 계약을 성공적으로 갱신하여 지리 배터리 공장 프로젝트 확보와 운영 요구사항 충족의 기반을 마련했습니다.
고효율 CDHF 및 CVHF 칠러가 12개의 지리 생산 현장에 설치되어 24시간 연중무휴로 가동되었으며, 엄격한 습도 및 환경 관리 요구사항을 충족했습니다.
결과
저 GWP 냉매(R514A)를 사용하고 최고 수준의 에너지 효율을 자랑하는 이 냉각기들은 지리 공장의 운영 효율성을 높이고, 첨단 열 관리, 재생 에너지, 전기화 난방 기술을 통해 지리의 제로 탄소 전환을 지원합니다.
지리의 에너지 절약 및 지속 가능성 목표 지원에 기여한 공로를 인정받아, 트레인은 지리로부터 우수 공급업체로 지정되었습니다.