Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
每天都有新的网络威胁在全球涌现。尽管大多数企业会迅速投入资源到IT网络安全,但互联的建筑自动化系统往往保护不足,甚至被忽视。然而,他们越来越成为网络攻击的目标。事实是,网络连接和远程访问的便利性也不可避免地伴随着安全威胁。
在特灵,我们非常重视网络威胁,将网络安全最佳实践整合进我们整个建筑自动化系统产品线中。我们的控制措施旨在主动通过加密、多层访问控制和认证等工具,提供事件保护 ,保护您的数据。以下是我们帮助保护您的几种方式:
Trane 提供行业领先的产品和服务,能够安全部署。每一种都为复杂的网络安全功能带来了开箱即用的简洁性,同时简化了安装、入职和维护流程。
Trane 安全远程连接与现有基础设施无缝共存,无需像其他顶级系统那样创建防火墙或建立 VPN 连接。Trane BAS 控制器可通过网页、服务工具或手机应用访问。
特灵的蜂窝模块在BAS控制器与特灵云之间建立了远程且安全的连接,以便在IT网络无法使用时随时收集数据。
Trane 通过提供主动且常规的网络安全审计,通过加固报告和扫描,降低其 Tracer® SC+ 站点安装的持续风险。
当前和未来的特灵控制产品将通过简单的软件更新整合BACnet Secure Connect及其他行业标准。
我们的现场IT团队专注于网络安全。我们与您的IT和设施专业人员紧密合作,了解您当前的安全实践以及不断变化的目标和需求。然后,我们确保设备符合这些要求,您的团队具备遵守网络安全最佳实践的知识和可执行的计划。
将网络安全作为优先事项的公司通常在防止入侵方面有更好的记录。他们将最佳实践原则融入日常运营,使主动防护成为第二天性。我们基于美国国家标准与技术研究院(NIST)的网络安全最佳实践指南
“改进关键基础设施网络安全框架”1
Learn about our Building Management and Automation Systems
在每个系统的基础上,我们都提供一个集成且安全的解决方案,满足您的项目或建筑需求,能够优化您的暖通空调设备、照明等,帮助您掌控能源使用。
Learn about Systems Integration
你有多个系统,很可能来自不同的供应商。没关系。Trane® 擅长无缝集成任何开放标准协议构建系统,使所有子系统协同工作并共享所需信息。
我们的云端客户门户提供安全、防火墙保护的服务 访问您的建筑系统,进行远程监控和例行维护。