网络安全

最佳实践,融入我们的解决方案中。

Business data analysis and analytics of customers insights with charts

每天都有新的网络威胁在全球涌现。尽管大多数企业会迅速投入资源到IT网络安全,但互联的建筑自动化系统往往保护不足,甚至被忽视。然而,它们越来越成为网络攻击的目标。事实上,网络连接和远程访问的便利性也不可避免地伴随着安全威胁

在特灵,我们通过以下方式帮助保护您:

  • 特灵提供业界领先的产品和解决方案,可以安全部署
  • 为复杂的网络安全功能提供开箱即用的简单性
  • 标准功能简化了销售流程、安装和维护

BAS网络安全的三大关键领域

BAS行业专家已经解答了这些常见问题和关切。好消息是:设计、安装和维护安全BAS系统有一些非常实用的最佳实践。

隔离

将BAS设计为一个独立实体,独立于其他业务系统,隔离于互联网之外,并防止未经授权的物理访问。

安全访问

规范化流程,为员工和服务提供商提供安全的现场和远程访问。

运营与维护

建立(并坚持)既定的协议,并定期维护系统和软件,以长期维护安全。

标准与合规

在特灵,我们非常重视网络威胁,将网络安全最佳实践整合进我们整个建筑自动化系统产品线中。我们的控制措施旨在主动通过加密、多层访问控制和认证等工具,提供事件保护,保护您的数据。 

我们如何应对网络安全?

Trane 提供行业领先的产品和服务,能够安全部署。每一种都为复杂的网络安全功能带来了开箱即用的简洁性,同时简化了安装、入职和维护流程。

安全远程访问

Trane 安全远程连接与现有基础设施无缝共存,无需创建防火墙或建立 VPN 连接。Trane BAS 控制器可通过网页、服务工具或手机应用访问。

安全安装

特灵的蜂窝模块在BAS控制器与特灵云之间建立了远程且安全的连接,以便在IT网络无法使用时随时收集数据。

安全产品

Trane 通过提供主动且常规的网络安全审计,通过加固报告和扫描,降低 Tracer® SC+ 站点安装的持续风险。

持续发展

当前和未来的特灵控制产品将通过简单的软件更新整合BACnet Secure Connect及其他行业标准。


保持网络攻击的领先优势

紧跟网络安全最佳实践并采取积极措施防止泄露,有助于企业避免事故发生,或至少减少其影响。

1. 识别

识别你建筑内的所有资产(建筑自动化系统/网络中配备的物联网设备)。评估你的风险。了解贵组织的网络安全优势和劣势。

2. 保护

主动根据评估采取行动,保护您的资产。实施预防措施、设备/技术更新、员工培训等措施以降低风险。

3. 侦测

实施持续的资产和网络监控,尽早发现网络安全事件的发生。

4. 回应

制定一套应对计划和缓解策略。这些措施可能包括控制或减少影响、对事件及其对组织影响的分析与评估。

5. 恢复

概述恢复流程、业务连续性程序及最佳实践,确保受网络安全事件影响的建筑系统或资产及时恢复,从而迅速恢复正常运行。

cyber-nist-diagram.jpg