Serie Flex

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • 8 módulos básicos. Se puede combinar hasta 12 unidades en un sistema para alcanzar la potencia requerida
  • Ventiladores axiales ECO-PROFILE con un perfil ecológico equilibrados de forma estática y dinámica
  • Intercambiador de calor de placas en el lado de agua con un presostato diferencial y resistencia eléctrica con protección anticongelante
  • Baterías de alto rendimiento del intercambiador de calor del lado de aire con aletas y tubos de cobre sin uniones expandidos en aluminio corrugado
  • Control de la presión de evaporación y condensación con modulación de la velocidad variable de los ventiladores
  • Controlador por microprocesador
  • Válvula de expansión termostática
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado
  • Bajo nivel sonoro (opcional)
  • Bajo nivel sonoro ultrabajo (opcional)
  • Kit hidráulico (opcional)

Opcional enfriadoras Serie Flex frío calor

MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
140 Z 40,70 16,40 2025 x 1100 x 1460 473
150 Z 48,70 18,90 2025 x 1100 x 1460 488
155 Z 55,10 21,30 2025 x 1100 x 1460 503
160 Z 60,50 24,90 2025 x 1100 x 1460 509
170 Z 71,60 28,30 2090 x 1100 x 2558 699
180 Z 83,20 31,30 2090 x 1100 x 2558 819
190 Z 94,10 37,10 2090 x 1100 x 2558 829
1110 Z 106 41,90 2090 x 1100 x 2558 892
1120 Z 115 42,90 2090 x 1100 x 2558 915
1130 Z 127 48,90 2090 x 1100 x 2558 922
1140 Z 137 52,90 2025 x 1100 x 3599 1199
1150 Z 150 60,10 2025 x 1100 x 3599 1236
1160 Z 162 62,70 2025 x 1100 x 3599 1299
1190 Z 187 71,60 2025 x 1100 x 3599 1343
1200 Z 196 81,80 2025 x 1100 x 3599 1453
1220 Z 214 80,80 2025 x 2200 x 2558 1541
1250 Z 244 95,30 2025 x 2200 x 2558 1752
1300 Z 303 123 2400 x 2260 x 3530 2351
2025 x 1110 x 3599
2025 x 1110 x 3599
2025 x 1110 x 3599
2025 x 1110 x 3599
2025 x 1110 x 3599

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).