Cassettes

Sistemas U-Match

Características de los Sistemas U-Match:

  • Esta línea de productos permite seleccionar la unidad interior (cassette, baja silueta o piso-techo) que mejor se adapte al espacio a acondicionar. Las unidades interiores funcionan tanto para enfriamiento como para calefacción (mediante bomba de calor), con la particularidad de que cualquiera de ellas puede conectarse a la misma unidad exterior.
  • Recuperación automática luego de una falta de suministro eléctrico.
  • Compresor Scroll.
  • Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Intercambiador de calor tubo de cobre con aleta de aluminio (recubrimiento anticorrosivo Blue Fin)
  • Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento.
  • Filtro de aire de Nylon.
  • Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin).
  • Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas.
  • Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare).
  • Límites de funcionamiento en modo frío: +18°C - +43°C.
  • Límites de funcionamiento en modo calor: -7°C - +24°C.

Control remoto alámbrico o inalámbrico:

  • Los controles alámbricos tienen la posibilidad de conectarse a un control centralizado para concentrar el mando de todos los sistemas en un solo lugar (sala de mantenimiento).
  • Facilidad y flexibilidad de uso.
  • Operación programable de hasta 24 horas.
  • Modo nocturno para mayor eficiencia energética.
  • Cinco modos de operación: enfriamiento, calefacción, deshumidificación, ventilación, automático.
  • Función Turbo para calentar o enfriar el espacio con rapidez.

Características de la unidad interior tipo Cassette:

  • Estas unidades se instalan suspendidas del techo, dentro del cielorraso. La descarga de­­ aire se realiza por los deflectores de la unidad, cuya posición se controla mediante la función “Abanico”.
  • Bomba de agua de condensado.
  • El acceso a los componentes electrónicos es sencillo para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo (se abre la tapa de acceso a los filtros).
  • Distribución uniforme del aire por 4 vías.
  • Bomba de agua integrada.
  • Gabinete de chapa galvanizada sin pintar con frente decorativo de 95x95cm.
  • Bomba de condensado integrada estándar.
  • Conexión de toma de aire exterior.
MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.   
4MWC0536BB 9000 9000 320X840X840
4TWK0536BD     1018x840x412
4MWC0548BB 12000 12000 320X840X840
4TWK0548BD     1032x1250x412
       
MODELO Peso (Kg) Potencia eléctrica (ISO 5151) Frío/Calor Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas
4MWC0536BB 32 3689 W / 3234 W 1/2 - 1/4
4TWK0536BD 90    
4MWC0548BB 32 5702 W / 6596 W 1/2 - 1/4
4TWK0548BD 123    

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).