Mini Splits Inverter

Unidades de Pared

Características principales

  • 4MXW: Unidad interior bomba de calor inverter
  • Control remoto inalámbrico
  • Display led oculto
  • Bajo nivel de ruido
  • Cinco modos de operación: Enfriamiento, Calefacción, Deshumidificación, Ventilación, Automático
  • Operación programable. Permite determinar el funcionamiento del equipo por un período de tiempo programable para encendido y apagado
  • Modo Nocturno (Sleep). Ajusta la temperatura automáticamente al dormir, generando mayor confort y ahorro de energía
  • Modo ECO. Modifica en 2°C el ajuste de temperatura para ahorrar energía
  • Función Turbo. El sistema opera con el set point extremo a velocidad máxima para enfriar o calentar la habitación con rapidez
  • Función Auto recovery. La unidad arranca en forma automática luego de un corte de energía eléctrica
  • Operación de emergencia. Es posible utilizar la unidad sin la intervención del control remoto, tanto en modo enfriamiento como calefacción
  • Deflectores de aire horizontales y verticales motorizados
  • Filtro lavable
  • Válvula de expansión electrónica
  • Compresor y ventilador de condensador con tecnología DC

 

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg) Pot. Eléct. (ISO 5151) F/C (W) Diám. Tubería Interconexión (") Líquido-Gas
4MXW1109AB000AA 2250 2250 250x777x205 8 810/710 1/4 - 3/8
4TXK1109AB000AA     256x700x552 25    
4MXW1112AB000AA 3000 3000 250x777x205 8 1050/1055 1/4 - 3/8
4TXK1112AB000AA     256x700x552 26    
4MXW1118AB000AA 4500 4500 292x910x205 10 1626/1544 1/4 - 1/2
4TXK1118AB000AA     290x780x605 37    
4MXW1124AB000AA 6000 6000 315x1010x220 13 1600/1635 1/4 - 5/8
4TXK1124AB000AA     307x902x650 46    

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).