Equipos Baja Silueta

Sistemas U-Match

Características de los Sistemas U-Match:

  • Esta línea de productos permite seleccionar la unidad interior (cassette, baja silueta o piso-techo) que mejor se adapte al espacio a acondicionar. Las unidades interiores funcionan tanto para enfriamiento como para calefacción (mediante bomba de calor), con la particularidad de que cualquiera de ellas puede conectarse a la misma unidad exterior.
  • Válvula de expansión electrónica
  • Recuperación automática luego de una falta de suministro eléctrico.
  • Compresor Scroll.
  • Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja presión; protección por alta temperatura en la descarga del compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Intercambiador de calor tubo de cobre con aleta de aluminio (recubrimiento anticorrosivo Blue Fin)
  • Ventilador con 3 velocidades de funcionamiento.
  • Filtro de aire de Nylon.
  • Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento anticorrosivo Blue Fin).
  • Placa electrónica con lógica y protecciones incorporadas.
  • Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare).
  • Límites de funcionamiento en modo frío: +18°C - +43°C.
  • Límites de funcionamiento en modo calor: -7°C - +24°C.

Control remoto alámbrico o inalámbrico:

  • Los controles alámbricos tienen la posibilidad de conectarse a un control centralizado para concentrar el mando de todos los sistemas en un solo lugar (sala de mantenimiento).
  • Facilidad y flexibilidad de uso.
  • Operación programable de hasta 24 horas.
  • Modo nocturno para mayor eficiencia energética.
  • Cinco modos de operación: enfriamiento, calefacción, deshumidificación, ventilación, automático.
  • Función Turbo para calentar o enfriar el espacio con rapidez.

Características de la unidad interior Baja Silueta:

  • Estas unidades se pueden empotrar en todo tipo de cielorrasos gracias a sus dimensiones y peso reducidos.
  • Retorno de aire posterior.
  • Gabinete de chapa galvanizada sin pintar.
MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg) Pot. Elect. (ISO5151) F/C (W) Diámetros Tubería Interconexión (") Líquido-Gas
4MWD0536EB 9000 9000 290X1230X790 46 3300/3600 3/8 - 3/4
4TWK0536ED     790x980x425 69    
4MWD0560EB 15000 15000 330X1235X830 56 5600/5500 1/2 - 3/4
4TWK0560ED     1350x980x410 118    

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).