CXAO

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • Compresores scroll
  • Ventiladores axiales ECO-PROFILE equilibrados de forma estática y dinámica
  • Intercambiador de calor de tipo carcasa y tubos o de placas con un presostato diferencial y protección anticongelante (resistencia eléctrica) en el lado de agua
  • Intercambiadores de calor con baterías con aletas de alto rendimiento (tubos de cobre sin uniones expandidos en aluminio corrugado) en el lado de aire
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado

Dispostivos de Control

  • Pantalla LCD estándar con 8 botones
  • Microprocesador de 32 bits con 4 MB de memoria cache, reloj de tiempo, alarma, varios idiomas
  • Tarjeta de comunicaciones RS485
  • Pantalla de control remoto (opcional)
  • Comunicación LonTalkR y BACnetR (opcional)

Opcional

  • Control de conexión/desconexión de la condensación
  • Control de la condensación con modulación de la velocidad variable del ventilador
  • Resistencia eléctrica del panel de control con termostato
  • Rele de protección contra el fallo de fase
  • Inversión automática de las bombas de agua
  • Rejillas protectoras de la bateria de condensación
  • Rejilla anti-intrusión integrada
  • Manómetros de gas
  • Arrancador progresivo
  • Baterías de condensación prepintadas
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Calef (kW) Pot. Eléct.
frío (W)
Pot. Elect. Calor (W) Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CXAO120 403 499 174 166 2400x4535x2260 3732
CXAO130 437 528 190 182 2400x4535x2260 3932
CXAO140 475 586 202 191 2400x5505x2260 4112
CXAO150 504 622 215 204 2400x5505x2260 4180
CXAO165 552 694 242 226 2400x5505x2260 5564
CXAO175 604 698 223 227 2400x8005x2260 6327
CXAO180 638 728 241 234 2400x8005x2260 6624
CXAO190 659 758 246 242 2400x8005x2260 6733
CXAO195 684 777 256 251 2400x8005x2260 6856
CXAO205 718 812 272 264 2400x8005x2260 7118
CXAO215 758 851 287 276 2400x8005x2260 7204
CXAO220 779 880 293 284 2400x8005x2260 7310
CXAO225 795 924 301 296 2400x8005x2260 7494
CXAO250 873 986 331 315 2400x8005x2260 7760
CXAO270 945 1051 348 337 2400x8610x2260 7348
CXAO290 1027 1175 372 367 2400x9580x2260 7645

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).