CGCM

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • Compresor scroll hermético con bajas vibraciones y bajo nivel sonoro
  • Ventilador sin envolvente de alto rendimiento para su instalación en interiores con entrada y salida del aire mediante conductos
  • Intercambiador de calor de placas en el lado de agua con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelante
  • Baterías de alto rendimiento del intercambiador de calor del lado de aire con aletas y tubos de cobre sin uniones expandidos en aluminio corrugado
  • Válvula de expansión termostática
  • Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado
  • Caudal de aire horizontal o vertical

Dispositivos de control

  • Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento y el ajuste de los parámetros

Opcional

  • Recuperación de calor parcial/total
  • Fundas de insonorización para los compresores
  • Arrancador progresivo
  • Válvula de expansión electrónica
  • Corrección del factor de potencia al coseno de fi 0.91
  • Disyuntores automáticos
  • Cables numerados
  • Rele de protección contra baja tensión/sobretensión y contra el fallo de fase
  • Ventiladores de conmutación electrónica (EC) para una modulación de la capacidad mejorada y ahorro de energía

Opcional frío calor: Modelo CXCM

MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Eléct.
frío (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CGCM012 43,5 17,6 1990 x 1605 x 926 656
CGCM015 49,7 20,4 1990 x 1605 x 926 666
CGCM016 57,1 21,7 1990 x 1605 x 926 727
CGCM020 73,3 27,6 1990 x 1605 x 926 729
CGCM025 89,2 36,2 2095 x 2350 x 1106 1058
CGCM033 116 44,5 2095 x 2350 x 1106 1145
CGCM035 130 50 2095 x 2350 x 1106 1276
CGCM040 139 56,1 2095 x 3350 x 1306 1636
CGCM045 154 62,3 2095 x 3350 x 1306 1665
CGCM060 179 68,5 2095 x 3350 x 1306 1802
CGCM055 187 75,7 2145 x 4456 x 1306 2190
CGCM065 234 95,4 2145 x 5456 x 1306 2543
CGCM080 289 111 2145 x 5456 x 1306 2905
CGCM090 315 117 2145 x 5456 x 1306 2952

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).