Mini Splits

Unidades de Pared

Características principales

  • MWW: Unidad interior bomba de calor.
  • Control remoto inalámbrico.
  • Cinco modos de operación: Enfriamiento, Calefacción, Deshumidificación, Ventilación, Automático.
  • Operación programable. Permite determinar el funcionamiento del equipo por un período de hasta 24 horas.
  • Modo Nocturno. Ajusta la temperatura automáticamente al dormir, generando mayor confort y ahorro de energía.
  • Función Auto recovery. La unidad arranca en forma automática luego de un corte de energía eléctrica.
  • Función Turbo. El ventilador opera a velocidad máxima para enfriar o calentar la habitación con rapidez.
  • Filtro lavable.

 

MODELO Pot. Frig. (Kcal/h) Pot. Cal.(Kcal/h) Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.   
MWW4509CA-LN 2250 2250 265x790x170
TWK4509CA-LN     430x720x320
MWW4512CA-LN 3000 3000 275x845x180
TWK4512CA-LN     540x798x320
MWW4518CA-LN 4500 4500 298x940x200
TWK4518CA-LN     680x913x380
MWW4524CA-LN 6000 6000 315x1007x220
TWK4524CA-LN     700x955x424
       
MODELO Peso (Kg) Potencia eléctrica (ISO 5151) Frío/Calor Diámetros de tubería de interconexion (“) Líquido-Gas
MWW4509CA-LN 9 889W / 887W 1/4 - 3/8
TWK4509CA-LN 25    
MWW4512CA-LN 9 1138W / 1043W 1/4 - 1/2
TWK4512CA-LN 32    
MWW4518CA-LN 13 1885W / 1775W 1/4 - 1/2
TWK4518CA-LN 46    
MWW4524CA-LN 15,5 2277W / 2150W 1/4 - 5/8
TWK4524CA-LN 56    

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).