Ventiladores axiales ECO-PROFILE de alto rendimiento equilibrados de forma estática y dinámica
Intercambiadores de calor de tipo carcasa y tubos en el lado de agua
Intercambiadores de calor con baterías con aletas de alto rendimiento con tubos de cobre sin uniones expandidos en aluminio corrugado en el lado de aire
Válvulas de expansión electrónicas
Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado
Versión con un bajo nivel de ruido gracias a una carcasa de los compresores aislada y motores del ventilador de dos velocidades
Dispostivos de Control
Pantalla LCD estándar con 8 botones
Microprocesador de 32 bits con 4 MB de memoria cache, reloj de tiempo real para el almacenamiento de alarmas y software de control en varios idiomas
Tarjeta de comunicaciones RS485
Pantalla de control remoto (opcional)
Comunicación LonTalkR y BACnetR (opcional)
Opcional
Compresores de tornillo con un control continuo de la capacidad
Arranque progresivo
Control de conexión/desconexión de la condensación
Control de la condensación con modulación de la velocidad variable del ventilador
Corrección del factor de potencia al coseno de fi 0,91
Disyuntores automáticos para los compresores o los ventiladores
Cables numerados
Arrancador estrella-triangulo
Resistencia eléctrica del panel de control con termostato
Rele de protección contra el fallo de fase
Rejillas protectoras de la batería del condensador o anti-intrusion
Manómetros de gas
Baterías de condensación de cobre/cobre o de cobre/cobre estañado prepintadas y con revestimiento de epoxi
MODELO
Pot. Frig.
(kW)
Pot. Calef. (kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Electrica Calor (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
RTXB140
-
545
182
155
2400x6475x2260
5604
RTXB150
-
568
198
162
2400x6475x2260
6034
RTXB160
-
614
209
173
2400x7645x2260
7161
RTXB180
634
664
217,3
202,5
2400x8610x2260
8126
RTXB190
649
703
223,1
213,8
2400x8610x2260
8228
RTXB220
767
806
263,7
247,3
2400x9580x2260
9647
RTXB250
908
948
312,6
287,5
2400x10550x2260
11543
RTXB300
1047
1094
378,7
244,2
2400x10550x2260
11677
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).