CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Dispositivos Terminales

The Trane® portfolio of fan coil, unit ventilator and blower coil solutions is designed to make installations faster and easier, and to maximize HVAC system performance. Using advanced technology, these systems reliably and efficiently deliver the comfort your building occupants need.

Maximización del rendimiento del sistema HVAC

La gama de soluciones de bobina de ventilador, ventilador de unidad y bobina de ventilador de Trane® está diseñada para hacer que las instalaciones sean más rápidas y fáciles, y para maximizar el rendimiento del sistema HVAC. Mediante el uso de tecnología avanzada, estos sistemas brindan de manera confiable y eficiente la comodidad que necesitan los ocupantes de su edificio.

Trane es el único fabricante que ofrece sistemas VAV de zona única comisionados en fábrica integrados con los controladores Tracer® UC400, que brindan hasta un 66 por ciento más de eficiencia, estabilidad de temperatura, operación silenciosa y ventajas de deshumidificación para espacios de ocupación variable.

Las soluciones de ventiloconvectores, ventiladores unitarios y serpentines de Trane brindan eficiencia y comodidad a una amplia variedad de edificios, aplicaciones y personas, de manera silenciosa y confiable, día tras día, año tras año.

Oferta de productos para terminales de Trane:

FlexibilidadAl adaptarse a las necesidades específicas de prácticamente cualquier requisito de proyecto, para instalaciones más rápidas, menos complicadas y menos costosas..
VersatilidadCon capacidades que van desde 200-3,000 cfm - y la capacidad de integrarse con aplicaciones hidrónicas o DX.
Eficiencia EnergéticaPara facturas de servicios públicos más bajas. Solo Trane incluye motores de conmutación electrónica (ECM) avanzados y eficientes en todos sus productos terminales.
Confiabilidad Eso se ve reforzado por pruebas exhaustivas en la fábrica para garantizar el rendimiento. Los modelos están disponibles con controles y paquetes de tuberías que llegan montados, cableados y comisionados para instalaciones más fáciles y menos trabajo de configuración en la ubicación del proyecto.
Rendimiento silenciosoCon niveles de sonido hasta 8 dB más silenciosos que los productos con ventiladores de volumen constante, los ocupantes pueden sentirse más cómodos y productivos.
Comodidad confiableDe las capacidades adicionales de deshumidificación que son posibles con ventiladores que funcionan a bajas velocidades durante un período de tiempo prolongado.

Fan Coil Units

Unit Heaters

Unit Ventilators

Sensible Cooling Terminal Units

Coolsense.jpg

Dispositivos Terminales de Enfriamiento Sensible | Soluciones de Dispositivos Terminales

Estas unidades terminales de baja altura forman parte del sistema de aire exterior integrado CoolSense ™ de Trane, que ofrece un diseño flexible, un funcionamiento eficiente, espacios cómodos y poco mantenimiento.

Blower Coil Air Handlers

Terminal.jpg

Controladores de aire de bobina de soplador | Dispositivos terminales, bobinas de soplado, calentadores unitarios

Estas soluciones de aire compactas y de bajo perfil pueden caber en espacios pequeños y se montan en el piso o en el techo y, con un mínimo de esfuerzo, se pueden reubicar dentro del edificio a medida que cambian las necesidades. Las soluciones de aire se utilizan normalmente en escuelas, hospitales, oficinas, tiendas y aplicaciones similares. Cuando compra un manipulador de aire de bobina de soplado de Trane, enviamos las soluciones de aire desde la fábrica como un paquete completo. En el paquete se incluyen bobinas, filtros, controles, motores, accionamientos y collares de conductos montados en fábrica. Opcionalmente, también podemos proporcionar calefacción eléctrica, dispositivos finales y controles montados y probados en fábrica. Estos elementos instalados en fábrica lo ayudan a administrar los costos al reducir la mano de obra y el tiempo de instalación en el lugar de trabajo. La construcción duradera y el acceso conveniente hacen que estas soluciones de aire sean fáciles de mantener.

DC Water Fan Coil

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?