CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

S&P Calentadores Unitarios

UHS2-Page.jpg

S&P Calentadores Unitarios

Estos calefactores unitarios proporcionan calefacción uniforme para grandes áreas abiertas en aplicaciones como almacenes, fábricas y salas de exposición.

Descripción del Producto

Estos calefactores unitarios proporcionan un calentamiento uniforme para grandes áreas abiertas en aplicaciones como almacenes, fábricas y salas de exposición. El Model S es un calentador de hélice horizontal de tamaño inusualmente compacto y bajo peso. El modelo P es un calentador vertical que se convierte fácil y rápidamente en el trabajo en una unidad de baja temperatura final del aire; de ​​hecho, dos calentadores unitarios en uno. Diseñado para su uso en aplicaciones de calefacción de espacios. Los calentadores unitarios ofrecen un bajo costo de instalación y pueden calentar áreas de gran volumen sin sistemas de conductos extensos.

Características

  • 26 modelos, 30 a 400 MBh
    • Modelo P disponible en 15 tamaños hasta 705 MBh
    • Modelo S disponible en 16 tamaños hasta 400 MBh
    • 130 selecciones: incomparable en la industria
  • Garantía estándar del intercambiador de calor de 10 años en todas las unidades
  • Suspensión de dos puntos en calefactores de unidad de ventilador de hélice
  • Modelos de alta eficiencia disponibles; ofrecen un ahorro anual de combustible del 20 al 25 por ciento en comparación con los modelos convencionales con ventilación por gravedad
  • Las bobinas exclusivas Sigma-Flo® de Trane son compactas, eficientes y fiables
  • El diseño ligero, resistente y compacto es totalmente accesible para una fácil instalación y mantenimiento.

Recursos

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesados