Ventilador de unidad de aula horizontal HUVC
![Horizontal_Unit_Ventilator-model_HUV-Hero.jpg](/content/dam/Trane/Commercial/global/products-systems/equipment/air-handling/resized-air-handler-images/terminal-device-reformat/Horizontal_Unit_Ventilator-model_HUV-Hero.jpg)
Ventilador de unidad de aula horizontal HUVC
Una opción para el aula en HVAC Classroom, un ventilador de unidad ha sido la forma rentable de calentar y enfriar escuelas durante más de medio siglo.
Características
- Disponible con controles.
- Sonido diseñado para los requisitos de las aulas modernas.
- Los datos precisos de la potencia acústica permiten al diseñador predecir los niveles de ruido instalados.
- Las capacidades de la unidad se basan en pruebas estándar de túnel de viento.
- Bobinas probadas con carcasa resistente a prueba de manipulaciones diseñadas para uso institucional.
- Serpentines de expansión directa, eléctricos, de vapor y de agua intercambiables en las unidades instaladas.
- La unidad horizontal estándar mide 16-5 / 8 pulgadas de alto y 35-5 / 8 pulgadas de profundidad.
- Motor PSC y transformador automático de tomas múltiples para garantizar cfm nominal con todas las bobinas.
Una elección para el aula
Un ventilador unitario ha sido la forma rentable de calentar y enfriar escuelas durante más de medio siglo. Muchas escuelas eligen un ventilador de unidad de aula por su capacidad para calentar, enfriar y ventilar, así como por su diseño de gabinete duradero y su tamaño reducido.
Debido a que el ventilador de la unidad es un sistema de un solo espacio, una unidad instalada en el aula maneja solo el flujo de aire de ese salón, minimizando así el potencial de contaminación cruzada entre los salones de clases. El ventilador de unidad horizontal con conductos colgado en el techo puede proporcionar beneficios en aplicaciones sensibles al sonido. El equipo horizontal se puede ubicar por encima del techo y lejos del contacto directo con los estudiantes. También pueden ubicarse en un pasillo o entrepiso y luego ser conducidos al salón de clases.
Los conductos de aire de retorno y suministro diseñados correctamente pueden ayudar a atenuar el ruido del aire y el equipo HVAC. La ubicación de las unidades fuera del aula también puede mejorar el acceso y la capacidad de servicio del equipo. Los ventiladores de las unidades de Trane están en la lista ETL y cuentan con la certificación ARI-840, lo que garantiza un rendimiento máximo para satisfacer el hábitat actual del aula.
Recursos
Brochure
-
High Efficiency Terminal ProductsUNT-SLB030-EN
Catalog
-
Horizontal Classroom Unit VentilatorUV-PRC004*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Horizontal Unit VentilatorUV-SVX004*-EN