CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Ventilador de unidad VUVE | Ventiladores de unidades de aire escolar, ventiladores de unidades de aula, unidades de calefacción y refrigeración

Vertical_Unit_Ventilator-model_VUV-Page.jpg

Creando un ambiente cómodo y amigable para el aprendizaje

El rendimiento académico de los estudiantes estadounidenses depende, en parte, de la capacidad de crear un entorno cómodo y amigable para el aprendizaje. Tener demasiado calor o demasiado frío podría obstaculizar la capacidad de un estudiante para lograr la excelencia académica. Los cambios estacionales, el deterioro mecánico / del edificio e incluso la asistencia a clases representan desafíos reales para los sistemas mecánicos de HVAC. Lo único coherente en el aula de hoy es su capacidad para cambiar constantemente.

Con esto en mente, Trane presenta un NUEVO diseño de ventilador de unidad de aula para respaldar el entorno cambiante de hoy. Disponible en una configuración montada en el piso, el NUEVO ventilador de unidad vertical excede los estrictos requisitos actuales de la escuela o la universidad. Al centrarse en cuestiones como el ruido, la calidad del aire interior, el mantenimiento y el coste de la energía, Trane ha RE-desarrollado una unidad de ventilación para adaptarse al aula de hoy y del futuro.

Caracteristicas:

  • Entrega de 750 cfm a 1500 cfm y está dimensionado físicamente para adaptarse a la aplicación de reemplazo o nueva construcción.
  • La mayor flexibilidad de la bobina permite elegir entre 14 diseños de bobina que se pueden acoplar para obtener la mayor capacidad y ahorro de energía.
  • Los paquetes de control de dispositivos finales o ZN520 llegan al lugar de trabajo listos para una instalación más rápida del equipo.
  • Los espaciosos bolsillos en los extremos permiten un fácil acceso a los controles / tuberías. También proporciona espacio adicional para la bandeja de drenaje auxiliar instalada de fábrica.
  • Motor PSC con transformador automático de tomas múltiples para garantizar cfm nominal con todas las bobinas. Los cojinetes del motor no requieren lubricación. El tablero de abanico es un diseño de deslizamiento fácil.
  • Carcasa resistente a prueba de manipulaciones diseñada especialmente para uso institucional. El panel frontal ahora tiene tres piezas para una extracción ergonómica.
  • La unidad vertical estándar tiene 30 pulgadas de alto y 16-5 / 8 pulgadas de profundidad. Se encuentra disponible un respaldo bajo escalonado para fines de actualización cuando las ventanas bajas pueden dificultar la adaptación del equipo a la pared.
  • Rendimiento acústico optimizado.
  • Bandeja de drenaje IAQ de calidad de aire interior nueva y mejorada.in pan.

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?