CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

DC Water Fan Coil - Pared

High Wall.png

DC Water Fan Coil - Pared

Características principales

  • Diseñados para garantizar un confort óptimo y un elevado rendimiento.
  • Los fan col de pared están disponibles en cinco (05) tamaños, resultan sencillos de instalar y utilizar como cualquier unidad fan coil estándar.
  • Incluye válvulas de 3 vías instalada dentro de la carcasa.
  • Gracias a su diseño moderno y atractivo, las unidades fan coil de pared pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
  • Todos los tamaños incorporan motores DC estándar del ventilador con un bajo consumo de energía.
  • Conexiones hidráulicas pueden salir para ambos lados de la carcasa o para atrás
FWC 002 003 004 005 006
Volumen de Aire Alta CFM 289 344 489 507 575
Med CFM 267 285 405 435 499
Baja CFM 235 242 347 375 421
Capacidad de Enfriamiento W 2700 2910 3810 4470 4870
Capacidad de Calefacción W 3020 3290 5080 5680 6310
Potencia Eléctrica W 12 15 34 26 38
Nivel de ruido (Al/Med/Baj) dB(A) 32/30/27 32/27/23 45/39/35 38/34/30 44/40/35
Flujo de agua M³/hs 0.48 0.51 0.67 0.77 0.85
Caída de presión de agua kPa 31.61 37.2 56.75 41.17 50
Unidad Interior Dimensiones netas (W×H×D) mm 915×290×233 1072×315×237
Peso neto kg 12.7 12.7 15.1 14.9
Tamaño del empaque (W×H×D) mm 1020×390×315 1180×415×315
Peso bruto kg 17.3 17.6 16.3 19 18.6
Conexión hidráulica Tubo de ingreso de agua In G3/4”
Tubo de salida de agua In G3/4”
Tubo de condensación mm ODØ20

Notas:

  1. Los datos son el rendimiento a alta velocidad con la presión estática std.
  2. Condiciones de enfriamiento: Entrada de agua 7 ° C, aumento de temperatura 5 ° C, entrada de aire 27 ° C DB / 19 ° CWB. Condiciones de calentamiento: Entrada de agua a 50 ° C, entrada de aire a 20 ° C, el mismo flujo de agua que las condiciones de enfriamiento.
  3. El ruido se prueba en una sala de pruebas anecoica.