CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Misión Crítica

No hay tiempo para el tiempo de inactividad en los centros de datos

¡No hay lugar para cuestionar la confiabilidad en los edificios donde la información del mundo se transmite, procesa y almacena! Las soluciones de Trane respaldan esa confiabilidad al tiempo que reducen la intensidad energética y lo ayudan a alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

Backup cloud data service center. 3D rendering

Fiabilidad cuando cuenta

Mantener un control de temperatura preciso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año es fundamental para los centros de datos. Para lograr eso se requiere un propósito resuelto. En Trane ofrecemos un único punto de responsabilidad para el diseño, la entrega, la puesta en marcha, los servicios y la supervisión continua de las soluciones de refrigeración del centro de datos, con:

  • Respuesta proactiva y predictiva a problemas del sistema con la organización de servicios más grande de la industria
  • Servicios de alquiler de HVAC temporal y escalable y energía si es necesario
  • La garantía OEM de enfriadores más larga disponible

Get In Touch With Trane

We are here to help

Eficiencia a cada paso

Trane tiene una experiencia incomparable en eficiencia energética y sistemas confiables diseñados para satisfacer las rigurosas demandas de los centros de datos. Nuestros sistemas de alta eficiencia están diseñados para producir la menor eficacia en el uso de energía (PUE) para los centros de datos, así como el menor costo de propiedad con,

  • Control de precisión e información en tiempo real sobre el rendimiento y la energía para la optimización
  • Portafolio de acondicionadores de aire para salas de computadoras (CRAC) y tratamiento de aire para salas de computadoras (CRAH) con la gama más amplia de capacidades de enfriamiento para aplicaciones de misión crítica

 

Innovación por diseño

Diseñar soluciones eficientes, flexibles y escalables requiere una gran experiencia combinada con innovaciones como:

  • Experiencia en ingeniería de aplicaciones para optimizar los sistemas para satisfacer las necesidades cambiantes
  • Capacidades de prueba en fábrica líderes en la industria; solución preempaquetada y personalizada
  • Redundancia escalable a la vez que reduce los costos y aumenta la redundancia con almacenamiento térmico

Sostenibilidad en la que puede confiar

Trane se compromete a ayudar a los clientes a cumplir sus compromisos de sostenibilidad. Nuestro compromiso es reducir la huella de carbono de nuestros clientes en mil millones de toneladas métricas de CO2e para 2030, lo que equivale al 2% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial, a través de:

  • Un enfoque integral para la gestión de la oferta y la demanda de energía
  • Implementar energía renovable y almacenamiento de energía para una mayor resiliencia y sostenibilidad
  • Productos EcoWise ™ con refrigerantes de próxima generación de bajo GWP y capacidades de alta eficiencia

Principales soluciones de Centros de Datos